Utólag rászerelhető valamennyi egyajtós és elforduló záras AE házra.
- Cikkszám:
- SZ 2534500
- Termékleírás
- Utólag beépíthető valamennyi egyajtós és elforduló záras szekrénybe. A takarólemezt a 40 mm ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerint) profilfélhengerek zárják. További takarás védi a hengert a szennyeződéstől. A szekrény védettsége nem csökken. Szállítás profilfélhenger nélkül.
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- nikkelezett (matt)
- Megjegyzés
- 1.4404 (AISI 316L) nemesacél házakhoz és SZ 2304.000 elforduló zár használata esetén nem alkalmas.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9785040
- 9785042
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- Nemesacél AE, elforduló zárral
- AE alapon, nemesacél elforduló zárral
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,23 kg
- Bruttó tömeg
- 0,257 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Termékleírás
- SZ PROFIL FÉHENGER ZÁR AE-HEZ,ROZSDAMEN.
- Dokumentációk
- Leírás