A hagyományos ajtórögzítések vészhelyzetben elzárhatják a menekülési útvonalat. A rögzítés nyomás alatt magától kiold és az ajtót mindkét irányban kinyitja. A 180°-os zsanérokkal így biztosítható, hogy a rögzített ajtók vészhelyzetben sem tudják elzárni a menekülési útvonalakat.
- Cikkszám:
- SZ 4583500
- Termékleírás
- A hagyományos ajtórögzítések vészhelyzetben elzárhatják a menekülési útvonalat. A rögzítés nyomás hatására magától kiold és az ajtót mindkét irányban kinyitja. A 180°-os zsanérokkal így biztosítható, hogy a rögzített ajtók vészhelyzetben sem zárhatják el a menekülési útvonalakat.
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- VX SE
- PC
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,36 kg
- Bruttó tömeg
- 0,375 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS Door stay for escape routes, for TS, SE, PC
- Dokumentációk
- Leírás