A két részre osztott kivitel révén utólag is kényelmesen felszerelhető. Az utólagos kábelbevezetéshez a lemez elülső részét egyszerűen le kell venni.
- Cikkszám:
- TS 7826865
- Termékleírás
- Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez. A hátsó részen csúszó szögidommal ellátva. Mindkét oldalon gumi szorítóprofil a kábelkötegek és kábelágak rögzítéséhez. A keret szimmetrikus szerkezete révén a tetőlemez elforgatásával akár oldalsó kábelbevezetés is megvalósítható. A két részre osztott kivitelnek köszönhetően az utólagos bekötés bármikor lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Használható
- Szélesség: 800 mm
Mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,711 kg
- Bruttó tömeg
- 7,064 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177390256
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- DK TS8 TETŐLEMEZ KÁBELBEV.-HEZ,2 RÉSZES
- Dokumentációk
- Info sheet