- Cikkszám:
- AS 4050.330
- Termékleírás
- A Perforex lézeres megmunkálóközpontokat kifejezetten a standard kapcsolószekrények automatizált mechanikus megmunkálására fejlesztették ki. A Perforex LC kifejezetten a kocka alakú szekrények 3D-s, érintés nélkül, csekély rezgéssel történő megmunkálásához van kialakítva. A szerelőlapok megmunkálása is lehetséges, beleértve a menetes furatokat is.
- Előnyei
- 3D-s téglatest alakú munkadarabok megmunkálása, a munkadarab befogásának átszerelése nélkül
- A vágási élek nem csúsznak el és nem színeződnek el a nemesacél megmunkálásakor
- Festett lemezrészek vágása finom kontúrok esetén is a festés sérülése és elszíneződése nélkül
- Alkalmazható a kompakttól a nagyméretű szekrényig
- Érintésmentes és csekély rezgésű megmunkálás szerszámkopás nélkül
- Nincs szükség a munkadarabok beszorítására
- A megmunkálás sebessége nemesacél esetén 20-szor gyorsabb, mint a hagyományos marási eljárásnál
- Ergonomikus munkavégzés a ház- és sík elem megmunkáláshoz kigurítható felfekvőfelület révén
- 5 oldal egyidejű megmunkálása
- Műszaki adatok
- Lézeres mutató (segédlézer), sugárteljesítmény: 1. lézerosztály
- Nagyon keskeny vágásszélesség: mindössze kb. 0,3 mm
- 4-es osztályú munkalézer
- Egységcsomag
- Lézerközpont
Kompresszor
Gépház
Szűrőberendezés
Kezelőegység - Megmunkálható anyag
- Nemesacél
- Acéllemez
- Alumínium
- Gépvezérlés
- Műhelyprogramozás
- Biztonság
- Védőborítás az 1-es lézerosztály eléréséhez. A kezelést betanított személyzet végezheti, lézeres szakembert nem igényel
- Biztonsági ajtó
- Csatlakozófelületek
- EPLAN Pro Panel
- DXF formátumok átvétele
- Rittal Configuration System
- Megjegyzés
- Biztonsági tető (4050.317) a gépburkolaton kötelezően használandó, ha a gépbe felülről be lehet látni
- Egy Rittal szakembernek helyszíni bejárást kell tartania a lézeres megmunkálóközpont kivitelének kiválasztásához és rögzítéséhez
- Műszaki változtatások joga fenntartva
- Alapterület
- Szélesség: 3.900 mm
Magasság: 3.800 mm
Mélység: 10.500 mm - Sugárzási teljesítmény max.
- 300 W (CW), ill. 3000 W (impulzus)
- Impulzus energia (max.)
- 30 J
- Impulzushossz max.
- 50 µs 300 W teljesítménynél
- Hullámhossz
- 1 070 nm
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 3 mm
- Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén
- 3 mm
- Max. megmunkálható anyagvastagság alumínium esetén
- 3 mm
- Vezérlőfeszültség (DC)
- 24 V
- Névleges teljesítmény
- 3 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 800 mm
Mélység: 2.250 mm - Alapterület
- Szélesség: 3.900 mm
Magasság: 3.800 mm
Mélység: 10.500 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84561190
- EAN
- 4028177811737
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Termékleírás
- LC 3030 Perforex laser centre (300/3000 W), CNC-controlled 6-axis 3D laser centre
Perforex LC 3030 lézeres megmunkálóközpont
Cikkszám: AS 4050.330
A Perforex lézeres megmunkálóközpontokat kifejezetten a standard kapcsolószekrények automatizált mechanikus megmunkálására fejlesztették ki. A Perforex LC kifejezetten a kocka alakú szekrények 3D-s, érintés nélkül, csekély rezgéssel történő megmunkálásához van kialakítva. A szerelőlapok megmunkálása is lehetséges, menetes furatokkal együtt.