25 mag 2025

Macchina Piegatrice Rittal BT 20E

Piegatura professionale delle sbarre di distribuzione di corrente: rapida, precisa e automatizzata

La nuova macchina piegatrice BT 20E di Rittal Automation Systems può essere utilizzata per eseguire in modo rapido e preciso diversi tipi di piegatura di sbarre in rame e alluminio, come la piegatura piatta, su bordo o multilivello. Ciò consente di lavorare automaticamente sbarre fino a 20 mm di spessore e 160 mm di larghezza con un'elevata precisione. L'azionamento elettrico della piegatrice offre un notevole risparmio energetico e un funzionamento silenzioso. La combinazione con il software Eplan consente un'interazione digitale coerente per una maggiore efficienza lungo l'intera catena del valore nell'impiantistica, dalla progettazione del sistema al funzionamento delle apparecchiature.

I produttori di quadri elettrici svolgono un ruolo chiave nella rapida conversione ed espansione dei sistemi energetici. Trovano un potenziale di ottimizzazione nei processi di lavoro industrializzati, che devono essere accelerati, resi più efficienti e standardizzati. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la digitalizzazione e l'automazione. Rittal Automation Systems supporta ora la lavorazione delle sbarre con una nuova piegatrice: la Macchina Piegatrice BT 20E.

Dalla progettazione all'affidabilità di lavorazione

La piegatura delle sbarre, sia manualmente che meccanicamente, è tutt'altro che banale. Gli errori possono verificarsi più velocemente del previsto, a esempio a causa di angoli di piegatura imprecisi o crepe nel materiale, e tradursi in scarti. La sicurezza del processo è possibile solo con la produzione automatizzata, dotata di un software e interfacce digitali per l’importazione di dati di progettazione: questo riduce significativamente i difetti, migliorando al contempo la qualità del prodotto e aumentando la velocità. Inoltre, gli strumenti di visualizzazione della macchina aiutano l'operatore a inserire correttamente le sbarre. Tutti questi requisiti sono stati presi in considerazione durante lo sviluppo del nuovo sistema di piegatura.

Importare i dati senza problemi

La piegatrice dispone di un’ampia gamma di opzioni per la programmazione dei pezzi e il nesting degli ordini di produzione. Grazie al collegamento in rete con un database, non sono più necessari lunghi trasferimenti di dati. La programmazione può essere gestita direttamente da bordo macchina o dalla propria postazione di lavoro in ufficio, utilizzando il software standard "PowerBend". Questo garantisce una programmazione facile e intuitiva, anche per pezzi complessi. Il software della macchina supporta i dati importati da Eplan Pro Panel e Rittal RiPower, il formato standard DXF, Optimation, Metamation e WiCAM.

Preciso ed efficiente dal punto di vista energetico

Con BT 20E è possibile piegare diversi pezzi in rame e alluminio con uno spessore fino a 20 mm, una larghezza fino a 160 mm e una lunghezza minima di 40 mm, con una precisione di 0,2°, indipendentemente dal fatto che si tratti di piegature piatte, su bordo o multilivello.

Grazie a un sistema elettronico integrato di misurazione dell’angolo, dotato di compensazione del ritorno elastico, l’angolo di piegatura desiderato può essere raggiunto con elevata precisione sin dalla prima operazione. L’azionamento elettrico, con una forza massima di 240 kN, rende la Macchina Piegatrice BT 20E particolarmente silenziosa, efficiente e con ridotte necessità di manutenzione .

Un sistema di aggancio rapido presente sulla macchina garantisce tempi ridotti per il cambio degli utensili, favorendo la facilità d’uso e velocizzando la sostituzione. Inoltre, la battuta laterale automatica a controllo CNC assicura il posizionamento preciso dei pezzi.