1 nov 2020

Rittal a WindEnergy Hamburg in modalità digitale

Più tempo, minori costi

La pressione sui costi nel settore dell'energia eolica è elevata. I produttori di turbine eoliche affrontano enormi sfide e hanno bisogno di soluzioni efficienti per la costruzione e il funzionamento delle turbine. All'evento fieristico digitale WindEnergy di Amburgo (dall'1 al 4 dicembre), Rittal dimostrerà come i produttori di quadri elettrici e di automazione possono accelerare significativamente i loro processi di pianificazione e produzione, sviluppandoli ulteriormente per l'Industria 4.0, e riducendone i costi fino al 20%. I prodotti in evidenza includono soluzioni di sistema come i nuovi contenitori compatti e di piccole dimensioni AX e KX, l'armadio VX25 e soluzioni infrastrutturali per lo storage energetico.

All'evento digitale «WindEnergy Hamburg» 2020, Rittal presenterà nuove soluzioni e prodotti che consentono ai produttori di quadri elettrici di creare moduli intelligenti per costruire una catena del valore digitale end-to-end. «Forniamo tutti i produttori di turbine eoliche in tutto il mondo, direttamente o indirettamente attraverso la quadristica, e liberiamo un significativo potenziale per la riduzione dei costi attraverso soluzioni di automazione e l'integrazione digitale dei processi lungo l'intera catena del valore», afferma il dottor René Umlauft, Direttore Vendite di Rittal.

I dati coerenti sono la chiave del successo e aiutano ad evitare errori e ad aumentare significativamente la produttività. Il cuore di tutto ciò è il gemello digitale, che collega tutte le fasi del processo, dall'ingegneria all'elaborazione meccanica dell'armadio, al cablaggio, al collaudo e all'assistenza. Un ulteriore supporto per migliorare l'efficienza è fornito dai strumenti di configurazione e dalla tecnologia di contenitori e armadi. A questo si aggiungono le soluzioni di automazione, dalla lavorazione automatizzata dei fili elettrici a quella di pannellature e contenitori completi, nonché un servizio di consegna 24 ore su 24 in Germania.

Nuova tecnologia di contenimento per l'Industria 4.0

Un'altra risposta alla sfida dell'Industria 4.0 è la presentazione delle nuove serie di contenitori compatti e di piccole dimensioni AX e KX Per garantire che gli impiantisti siano preparati al meglio per la digitalizzazione, gli armadi sono equipaggiati digitalmente e si inseriscono idealmente nella catena del valore digitale dei quadristi e degli integratori elettrici. Oltre ai dati 3D di alta qualità e ai tool di configurazione, i codici QR, ad esempio, presenti su tutte le parti piane che richiedono lavorazioni meccaniche, ne semplificano l'integrazione nel workflow di produzione. Ciò consente la moderna tracciabilità digitale dei componenti, dal magazzino fino al completamento dell'intero quadro.

Ad esempio, Rittal presenta i nuovi AX e KX come pionieri per l'equipaggiamento elettrico delle turbine eoliche. Questi contenitori compatti e di piccole dimensioni possono essere installati in modo più efficiente e veloce offrendo maggiore flessibilità e sicurezza. Le porte e i sistemi di chiusura, ad esempio, possono essere montati senza l'uso di attrezzi. Un altro vantaggio è lo spazio extra che AX e KX offrono rispetto alla serie precedente. Feritoie ottimizzate e piastre passacavi più grandi offrono in media un terzo di spazio in più per l'ingresso dei cavi.

Soluzioni perfette per onshore e offshore

Rittal offre la teconologia perfetta per contenere i sistemi di automazione per il funzionamento delle turbine eoliche. Per proteggere la delicata tecnologia di controllo nel mozzo, il produttore offre armadi compatti standardizzati e molto robusti per applicazioni pitch control. I contenitori hanno un materiale con spessore maggiorato, rinforzi e sistemi di chiusura speciali, piastre di montaggio rinforzate e una verniciatura antiscivolo.

Anche gli armadi modulari basati sul sistema VX25 si adattano alla perfezione per il contenimento e la protezione delle apparecchiature inserite all'interno della torre eolica. Gli armadi soddisfano i severi requisiti di stabilità, di resistenza alle vibrazioni e di protezione dalla corrosione. La tecnologia del quadro elettrico VX25, disponibile come standard in IP 55, IK10, Nema 12 e con approvazione UL, protegge l'elettronica di potenza. Con Ri4Power, Rittal offre anche un sistema modulare per la realizzazione sicura e conforme alle norme dei quadri di bassa tensione.

Standard infrastrutturali per i sistemi di accumulo dell'energia

Con i componenti Rittal, gli utenti possono anche creare soluzioni infrastrutturali per sistemi di accumulo di energia. L'ampia gamma di componenti standard, disponibili e approvati a livello mondiale, varia dagli armadi stand-alone fino alle soluzioni complete in container. I System integrator e gli impiantisti ricevono così soluzioni per la meccanica, la distribuzione dell'energia e la climatizzazione da un'unica fonte e devono solo integrare i loro moduli di batteria.

I rack per le batterie, con i ripiani studiati per carichi pesanti, possono portare fino a 100 kg per ripiano e hanno una capacità di carico totale fino a 1.500 kg. Grazie al design, diverse forme di batteria possono essere integrate in modo flessibile nel rack. Il contatto elettrico avviene direttamente tramite il sistema di sbarre Rittal. C'è anche spazio sufficiente per la gestione della batteria in corrispondenza del tetto. L'accoppiamento in batteria degli armadi storage – e quindi la scalabilità della capacità di accumulo – è semplice e realizzabile in qualsiasi momento.

Rittal, pioniere delle nuove tecnologie, sta spingendo lo sviluppo dell'IIoT (Internet of Things industriale) con le proprie soluzioni e servizi smart: dalla climatizzazione ai servizi intelligenti come la manutenzione predittiva, fino alle infrastrutture IT come gli Edge Data Center. Tutto questo permetterà alle aziende di aumentare l'affidabilità dei propri sistemi, ottimizzare il consumo di energia e promuovere la digitalizzazione.