8 mar 2021

Nuovo ripartitore di rete Rittal TX CableNet

Impulso per la gestione dei cavi professionale

I professionisti IT sono sempre più sotto pressione, dovendo gestire sistemi sempre più complessi. Con il nuovo TX CableNet, Rittal dà impulso al cablaggio di rete professionale. Anche grandi quantità di cavi possono essere semplicemente inserite con un raggio di curvatura morbido utilizzando il «sistema a cascata», per un perfetto passaggio dei cavi. La costruzione preassemblata a telaio aperto con reticolo di fissaggio per gli accessori del sistema Rittal assicura un montaggio veloce e una facile manutenzione. Per gli ordini standard da magazzino, Rittal assicura la consegna in 24 ore.

Best practice based on the waterfall principle: Simply insert the cable safely instead of pulling it.

I manager IT devono espandere e gestire reti sempre più interconnesse a un ritmo crescente. Per quanto riguarda i componenti, velocità e affidabilità sono requisiti irrinunciabili: «Con il TX CableNet, siamo riusciti ad abbinare una gestione innovativa dei cavi con la richiesta di qualità professionale», spiega Luis Brücher, responsabile del Product Management IT di Rittal: «Oltre alla meccanica del rack, abbiamo curato gli aspetti di sistema, la disponibilità dei prodotti su scala sovraregionale e la rapidità di consegna.»

Il nuovo TX CableNet è stato progettato fin dall'inizio come distributore di rete ed è pensato per assicurare un perfetto instradamento dei cavi e un'installazione veloce. Anche in presenza di grandi quantità di cavi è sufficiente inserire i cavi invece di tirarli. Questo è possibile grazie alle asolature con bordi arrotondati su entrambi i lati per tutta la profondità del tetto. I supporti esterni di instradamento dei cavi posti sui bordi del tetto vengono rimossi facilmente, i cavi vengono inseriti e i supporti fissati nuovamente. In questo modo, anche un gran numero di cavi possono passare dal soffitto al distributore con raggi di curvatura morbidi in pochissimo tempo. Con il «sistema a cascata», il percorso dei cavi soddisfa le migliori pratiche per l'instradamento dei cavi in rame e in fibra ottica. Inoltre, la costruzione a telaio aperto rende utilizzabile l'intera profondità del rack anche quando l'inserimento avviene dal fondo.

Selezione e consegna veloci

Rittal tempi di consegna minimi per il TX CableNet: gli ordini standard da magazzino sono consegnati al cliente entro 24 ore in Germania e 48 ore in Europa. Gli accessori di sistema Rittal, la compatibilità con il sistema VX e la maniglia Comfort AX per la protezione degli accessi rendono il TX CableNet adatto a tutte le normali applicazioni di rete e i luoghi di installazione. La disponibilità di un tool per la conversione dal predecessore TE 8000 rende il passaggio più facile per i professionisti IT e i grossisti.

Un telaio pensato per una gestione efficiente

La struttura con telaio preassemblato e free-standig con reticolo di fissaggio Rittal e tetto saldato è un altro punto di forza. Aumenta la velocità di montaggio e smontaggio e fornisce stabilità. I componenti del sistema vengono posizionati e agganciati rapidamente grazie al profilo con reticolo di fissaggio continuo a passi da 25 mm e schema di foratura. I pannelli laterali si montano in un attimo e si rimuovono altrettanto rapidamente per una comoda manutenzione.

All'inizio delle vendite la gamma comprendeva otto varianti. Gli armadi sono larghi 800 mm e disponibili in altezze di 2.000 mm (42 U) e 2.200 mm (47 U), con profondità di 800 mm o 1.000 mm.

Maggiori informazioni: rittal.com/tx-cablenet/en/cablenet