22 giu 2025

Nuove versioni di RiLineX fino a 550 A

Distribuzione di corrente: risparmia il 50% di rame con i nuovi board completi

Lo scorso anno, Rittal ha introdotto un nuovo standard industriale per la distribuzione di energia con il suo sistema RiLineX. In occasione di Hannover Messe, sono stati lanciati nuovi board completi della piattaforma RiLineX, progettati per correnti basse fino a 550 A. Le sbarre di rame con una sezione trasversale più piccola riducono l'uso di materie prime e i costi in numerose applicazioni, ad esempio nell'ingegneria meccanica.

Il sistema RiLineX ora comprende anche opzioni con una corrente nominale massima di 550 A. Barre di rame di sezione più piccola riducono l'uso di materie prime e riducono i costi in varie applicazioni, tra cui la progettazione meccanica.

Il sistema RiLineX "Click & Work" consente di realizzare rapidamente sistemi di distribuzione di energia sicuri, con un risparmio di tempo fino al 30% in fase di progettazione e fino al 75% in fase di montaggio. Lo standard si unisce a un elevato livello di flessibilità grazie alla piattaforma di sistema e alla combinazione di board completi e sistemi modulari. Ad Hannover Messe, l'azienda ha aggiunto al sistema nuovi board completamente assemblati, che permettono di gestire una corrente nominale fino a 550 A e una resistenza al cortocircuito fino a 52,5 kA, utilizzando al contempo meno rame. Per le opzioni fino a 800 A recentemente presentate, Rittal garantisce ora una resistenza al cortocircuito fino a 65 kA. Ogni board completo è disponibile nelle larghezze standard dei quadri elettrici da 600 mm, 800 mm, 1.000 mm e 1.200 mm e può essere configurato in un batter d'occhio.

Siamo partiti con board fino a 800 A e con un sistema modulare completamente flessibile per sviluppare un'ampia gamma di applicazioni, dall'ingegneria meccanica convenzionale a numerose applicazioni nel settore energetico e persino nelle infrastrutture IT", afferma Jörg Kreiling, Head of Product Management Energy & Power Solutions di Rittal. "Dalle analisi dei clienti sappiamo che alcuni utenti non sfruttano appieno la corrente nominale" aggiunge. Una corrente nominale fino a 550 A è sufficiente per molte applicazioni, in particolare nell'ingegneria meccanica. “Con i nuovi board pronti all'uso, offriamo ai clienti la possibilità di risparmiare tempo e denaro” conclude Kreiling.

550 Ampere con meno rame

Il risparmio è reso possibile dall'utilizzo di sbarre di rame standard più piccole. Invece di avere una sezione di 30 mm x 10 mm, ora vengono utilizzate solo quelle di 30 mm x 5 mm. "Grazie al design e all'ottima ventilazione del sistema, possiamo garantire la corrente nominale specificata e un'elevata resistenza al cortocircuito con una sezione dimezzata", spiega Kreiling. Ciò si traduce in un risparmio significativo di rame, una materia prima piuttosto costosa.

I vantaggi della soluzione RiLineX, come il superamento della necessità di indentificare l’interasse tra i supporti a sbarre, la protezione contro i contatti diretti IP 2XB o IP 4X e la possibilità di utilizzare tutta la superficie del board, si applicano anche alle nuove opzioni. I board possono essere montati orizzontalmente, verticalmente e a tetto all'interno del quadro elettrico. Se necessario, possono essere facilmente combinate con elementi di giunzione idonei per formare sistemi più lunghi. Questo funziona sia all'interno di un singolo armadio che tra più armadi. Anche in questo caso, la semplicità della soluzione RiLineX è evidente: viene rimossa la chiusura terminale del board e un adattatore di connessione laterale standard può quindi essere montato velocemente.

Un sistema modulare senza sbarre

Per offrire ai clienti una flessibilità ancora maggiore, RiLineX è disponibile anche come kit modulare senza sbarre. In questo modo, si spedisce il sistema con pesi inferiori permettendo di utilizzare sbarre di rame locali. I board con lunghezze da 205 mm a 2.400 mm possono essere facilmente personalizzati con il sistema modulare. Il supporto di base è progettato per ospitare sbarre standard in rame, alluminio e Cuponal di varie sezioni, senza alcuna modifica. Le sbarre devono solo essere tagliate a misura. Questa progettazione ben studiata non solo riduce il numero di componenti, ma garantisce anche che la progettazione meccanica e l'assemblaggio siano gli stessi per tutte le varianti, riducendo così il lavoro del cliente.