In un impianto eolico i quadri elettrici si trovano in quattro zone: hub, navicella, torre e area del parco. Ogni zona pone requisiti specifici agli armadi, ma tre restano costanti: protezione dalla corrosione, gestione termica e affidabilità su cicli di esercizio molto lunghi. Negli impianti offshore, che devono resistere agli agenti esterni per 25 anni e oltre, questi requisiti diventano ancora più severi.
Il comparto è destinato a crescere. Nella pagina dedicata alle soluzioni per la produzione di energia, Rittal riporta la stima del rapporto Energy Transition Outlook 2022 di DNV: entro il 2050 gli impianti eolici cresceranno di 10 volte.
Dove si installano i quadri elettrici in un impianto eolico
Rittal fornisce tecnologia per armadi per ogni funzione della turbina, dal mozzo del rotore alla torre. La posizione determina dimensioni, robustezza e climatizzazione dell’armadio.
- Hub: ospita i sistemi di controllo del passo delle pale (pitch control), che richiedono contenitori compatti molto robusti come quelli della gamma di armadi compatti AX.
- Navicella: accoglie convertitori di frequenza e tecnologia di comando e sicurezza, alloggiati in soluzioni modulari basate sul sistema di armadi componibili VX25.
- Torre: protegge l’elettronica di potenza; anche qui trovano impiego le soluzioni modulari VX25.
- Area del parco: comprende i sistemi outdoor per il monitoraggio delle pale e il controllo dell’impianto e le infrastrutture per l’accumulo di energia, dal singolo armadio fino alle soluzioni in container.
I requisiti degli armadi per l’eolico
Protezione dalla corrosione
Per le turbine offshore Rittal ha definito nel dettaglio le specifiche dei componenti, dal mozzo alla torre, perché rispettino le classi di protezione dalla corrosione C3-H e C4-H. Per un costruttore di turbine di primo piano ha redatto un manuale di 70 pagine con le specifiche globali degli armadi in classe C4-H.
Le versioni C4-H degli armadi VX25 adottano un rivestimento superficiale conforme alla norma ISO 12944:
- telaio con rivestimento zinco-magnesio e verniciatura a polvere;
- porta, tetto e parete posteriore verniciati a polvere;
- verniciatura sottoposta a una prova in nebbia salina di 720 ore.
Gestione termica
In navicella, le soluzioni VX25 che ospitano i convertitori di frequenza integrano già la tecnologia di climatizzazione. Nel parco, Rittal affianca agli armadi condizionatori ad alta efficienza energetica e riscaldatori, con soluzioni di climatizzazione per applicazioni outdoor progettate per condizioni ambientali estreme.
Ambiente di installazione
Rittal distingue le installazioni eoliche in due famiglie: aree protette, assegnate all’ambiente 1, e ambienti di categoria Outdoor Extreme. Per ciascuna sono disponibili materiali diversi e livelli differenti di protezione dalla corrosione e dagli accessi non autorizzati. All’esterno l’armadio deve proteggere l’impianto anche da agenti atmosferici e atti vandalici.
Standardizzazione
Per i costruttori di turbine la standardizzazione, spesso abbinata a strumenti di configurazione, è un tema centrale per coniugare efficienza economica ed energetica. Un sistema modulare permette di replicare le stesse soluzioni su più turbine e più parchi, con specifiche uniformi lungo tutta la catena di fornitura.
Perché l’offshore alza il livello dei requisiti
- Manutenzione: un intervento su una turbina offshore costa circa dieci volte più dell’equivalente a terra, quindi ridurre la frequenza degli interventi diventa un criterio di progetto.
- Ambiente: l’aria carica di sale impone la protezione dalla corrosione di livello più alto su armadi, contenitori e accessori.
Per limitare i fermi, ai prodotti si affianca il portfolio di servizi Rittal, pensato per ridurre al minimo i tempi di inattività.
Il quadro normativo europeo
La crescita dell’eolico è sostenuta dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III). La direttiva fissa per l’Unione un obiettivo vincolante di almeno il 42,5% di energia rinnovabile sul consumo finale lordo entro il 2030 e accelera le procedure autorizzative.
La norma ISO 12944, citata nella documentazione Rittal sulla protezione dalla corrosione, non è un atto legislativo ma uno standard tecnico internazionale.
Domande frequenti
La protezione C4-H serve solo negli impianti offshore?
No. I requisiti di protezione dalla corrosione crescono anche fuori dal settore offshore, e Rittal ha esteso la protezione fino a C4-H agli armadi in dimensioni standard, come i VX25 C4-H.
Gli armadi per l’eolico devono essere realizzati su misura?
Non necessariamente. Le soluzioni outdoor Rittal per le rinnovabili sono un sistema modulare e i prodotti standard sono fornibili entro 24 ore; le esigenze specifiche si risolvono sulla stessa piattaforma modulare.
Rittal lavora con i costruttori di turbine o con i quadristi?
Con entrambi. Rittal fornisce tutti i costruttori di turbine eoliche nel mondo, direttamente o attraverso quadristi e costruttori di quadri elettrici.
Come si dimensiona la climatizzazione di un armadio per turbina?
Con RiTherm, il software gratuito di Rittal che calcola la climatizzazione necessaria all’armadio e produce una documentazione conforme agli standard.
Che ruolo ha l’infrastruttura IT in un parco eolico?
Rittal offre ai gestori di impianti eolici soluzioni IT come l’Edge Data Center, insieme a servizi smart per la gestione degli impianti.