Potenziamo il tuo IT

Massima efficienza in uno spazio compatto: il futuro delle applicazioni edge

Data center salvaspazio con fino a quattro rack

Dati veloci, decisioni rapide: i processi critici richiedono l'elaborazione dei dati in tempo reale, sia nella produzione, nelle città interconnesse o nel monitoraggio dei pazienti in ospedale. Spostando l'infrastruttura IT in loco, si ottengono latenza minima, ampia larghezza di banda e affidabilità nella resilienza ai guasti.

Il RiMatrix Micro Data Center offre soluzioni preconfigurate per data center compatti con fino a quattro rack.
Una soluzione perfetta per le tue esigenze – e Rittal è al tuo fianco in ogni fase, dalla pianificazione iniziale fino alla piena operatività del sistema.

Perdita termica scalabile in kW

Classi di rendimento

1.6 – 5.8 kW

Potenza frigorifera da 1,6 kW a 5,8 kW

  • Soluzione OT completa
  • Variante per interni per applicazioni IT di piccole e medie dimensioni
  • Raffreddamento passivo con tecnologia di raffreddamento ibrida brevettata
  • Fino al 30% di risparmio energetico a temperature ambiente fino a 25°C
  • Diverse unità di montaggio disponibili con potenze frigorifere fino a 5,8 kW
  • Facile da installare

5.5 – 7.9 kW

Potenza frigorifera da 5,5 kW a 7,9 kW

  • Soluzione OT completa
  • Variante per interni per applicazioni IT di medie dimensioni
  • Raffreddamento ad acqua fredda efficiente per una minore impronta di carbonio
  • Diverse opzioni di installazione, collegate direttamente alla rete dell'acqua fredda o tramite chiller idoneo
  • Potenza frigorifera fino a 7,9 kW con ridondanza disponibile
  • Facilmente scalabile fino a 2 o 4 rack
  • Disponibili anche varianti configurate come safe di sicurezza

12 – 53 kW

Potenza frigorifera da 12 kW a 53 kW

  • Soluzione OT completa
  • Variante per interni per applicazioni IT da medie a grandi dimensioni
  • Raffreddamento tramite scambiatori di calore aria/acqua
  • Soluzione di raffreddamento ad alta densità fino a 53 kW
  • Facilmente scalabile per soluzioni fino a 4 rack
  • Disponibili anche varianti fino a 30 kW configurate come safe di sicurezza

Hai bisogno di una categoria di potenza superiore?

Per esigenze su scala più ampia, scopri il nostro potente RiMatrix Data Center – progettato per offrire massime prestazioni e infinite possibilità.

Soluzioni su misura per la tua azienda

Casi di utilizzo

Il Micro Data Center di Rittal ci ha permesso di utilizzare la location proposta, con un risparmio significativo in termini di tempo, energia e costi.

Anjanesh Babu, IT Project Manager presso GLAM (Università di Oxford)

Situazioni speciali richiedono soluzioni speciali

Soluzioni di housing e per ambienti esterni

Dati in tempo reale, ovunque ti trovi

Alloggiati in robusti armadi per esterni, i RiMatrix Micro Data Center possono essere installati esattamente nel punto in cui i dati vengono generati, anche in ambienti outdoor. Evitando il passaggio dai data center centrali, elaborano i dati in tempo reale, riducendo al minimo la latenza e garantendo una larghezza di banda costante e ad alte prestazioni. Anche le applicazioni ad alta intensità di dati funzionano in modo efficiente, protette da agenti atmosferici e minacce esterne. Questo li rende la soluzione ideale per scenari critici come Industria 4.0, veicoli a guida autonoma e smart city, dove affidabilità e velocità sono requisiti chiave..

  • Soluzione OT completa e integrata
  • Versione outdoor per applicazioni IT di piccole e medie dimensioni
  • Sistema di raffreddamento passivo con tecnologia ibrida brevettata
  • Potenza frigorifera fino a 5 kW
  • Installazione semplice e veloce

Protezione definitiva

Quando l’affidabilità è una priorità assoluta e i guasti di sistema non sono un’opzione, è fondamentale disporre del massimo livello di protezione e disponibilità. I nostri RiMatrix Micro Data Center di livello E, installati direttamente presso la fonte dei dati, garantiscono un funzionamento stabile e continuo. Offrono una protezione efficace contro incendi, infiltrazioni d’acqua e accessi non autorizzati. Le aziende con processi critici possono così contare su un’infrastruttura sicura e operativa in ogni momento, a tutela delle attività essenziali.

  • Soluzione OT completa e pronta all’uso
  • Variante ad alta sicurezza per applicazioni IT di piccole e medie dimensioni
  • Disponibile con potenza frigorifera fino a 7,9 kW, in base alla soluzione di climatizzazione – con opzioni ridondate
  • Potenza frigorifera fino a 30 kW per scenari ad alte prestazioni
  • Scalabilità flessibile da 1 a 4 rack

Sistemi perfettamente coordinati per una scalabilità senza compromessi

Il tuo vantaggio è nella scalabilità

Referenze

Lidl Finlandia

Shopping intelligente

E ancora una volta non c’è il caffè della marca preferita sullo scaffale. Questo non può accadere nei Lidl finlandesi, dove l'IT di Rittal assicura che gli scaffali siano sempre ben forniti.

HamiltonJet

Data Center collocato direttamente in produzione

Un nuovo edificio sarebbe stato troppo costoso e avrebbe richiesto lunghi tempi di realizzazione, ma un'installazione nelle immediate vicinanze degli uffici sarebbe stata troppo rumorosa – il team di gestione IT di HamiltonJet,...

Contattaci