Gradi di protezione

IP, NEMA e ECB-S

Gradi di protezione IP

Gradi di protezione secondo IEC 60 529 (EN 60 529)

Il grado di protezione IP è identificato da 2 cifre caratteristiche.

Prima cifra: Grado di protezione contro corpi estranei solidi

Prima cifraDescrizioneSpiegazione
1Protetto contro oggetti solidi estranei con un diametro di 50 mm e superioreIl calibro dell’oggetto sferico con diametro 50 mm non deve penetrare completamente 1).
2Protetto contro oggetti estranei solidi con un diametro di 12,5 mm e superioreIl calibro dell’oggetto sferico con diametro 12,5 mm non deve penetrare completamente1).
Il dito di prova articolato può penetrare fino alla sua lunghezza di 80 mm, ma deve essere rispettata una distanza adeguata.
3Protetto contro oggetti estranei solidi con un diametro di 2,5 mm e superioreIl calibro dell’oggetto sferico con diametro 2,5 mm non deve penetrare nel modo più assoluto 1).
4Protetto contro oggetti solidi estranei con un diametro di 1,0 mm e maggiorell calibro dell’oggetto sferico con diametro 1,0 mm non deve penetrare nel modo più assoluto 1).
5A prova di polvereL'ingresso della polvere non è completamente impedito, la stessa non deve entrare in misura tale da compromettere il buon funzionamento del dispositivo o la sua sicurezza di esercizio.
6Completamente a tenuta contro la polvereNessuna penetrazione di polvere con una depressione di 20 mbar nel contenitore.

1) Il diametro interno del calibro dell’oggetto non deve passare attraverso l'apertura del contenitore.

Seconda cifra: Grado di protezione contro i liquidi

Seconda cifra Descrizione Spiegazione
1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua Le gocce che cadono verticalmente non devono avere effetti dannosi.
2 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua quando il contenitore è inclinato fino a 15° Le gocce che cadono verticalmente non devono avere effetti dannosi quando il contenitore è inclinato fino a 15° su entrambi i lati rispetto all’asse verticale.
3 Protetto contro gli spruzzi d'acqua L'acqua spruzzata con una inclinazione fino a 60° su entrambi i lati dell’asse verticale non deve avere effetti dannosi.
4 Protetto contro gli spruzzi d'acqua L'acqua spruzzata sul contenitore da qualsiasi direzione non deve avere effetti dannosi.
Protetto contro i getti d'acqua I getti d’acqua provenienti da tutte le direzioni contro il contenitore non devono provocare alcun danno.
Protetto contro i getti d'acqua potenti Potenti getti d’acqua provenienti da tutte le direzioni contro il contenitore non devono provocare alcun danno .
7 Protetto contro gli effetti di una immersione temporanea L'acqua non deve penetrare in quantità dannosa nel contenitore quando esso viene immerso temporaneamente in condizioni di pressione e in tempi stabiliti.
8 Protetto contro gli effetti dell'immersione continua in acqua L'acqua non deve penetrare in quantità dannosa nel contenitore quando questo viene immerso per un tempo prolungato alle condizioni stabilite tra il produttore e l'utilizzatore. Le condizioni devono essere più severe di quelle definite con la cifra identificativa 7.
9 Getti d'acqua da lancia con detergente o vapore ad alta pressione L'acqua, proveniente da tutte le direzioni ed indirizzata contro il contenitore sotto forte pressione, non deve provocare alcun danno.

 

Esempio di un grado di protezione, ad esempio IP 43:
Prima cifra = 4: Protetto contro corpi solidi estranei con un diametro di 1,0 mm e superiore
Seconda cifra = 3: Protetto contro gli spruzzi d'acqua

Gradi di protezione NEMA

National Electrical Manufacturers Association 
La National Electrical M(NEMA) è un ente normativo con sede a Washington, USA, che redige normative tecniche ma non esegue prove sui prodotti né rilascia certificazioni.
La seguente classificazione delle categorie di protezione secondo NEMA riguarda soprattutto la protezione delle persone dai contatti accidentali con parti dell’equipaggiamento e la protezione da influenze esterne sull’armadio.

Grado di protezioneSpiegazione
NEMA 1Installazione indoor, protetto contro la caduta verticale di sporco
NEMA 2Installazione indoor, protetto contro la caduta di sporco e gocce d'acqua
NEMA 3Installazione outdoor, protetto contro pioggia, nevischio e polvere portata dal vento; protetto contro i danni da formazione esterna di ghiaccio sul contenitore
NEMA 3RInstallazione outdoor, protetto contro pioggia, nevischio; protetto dai danni dovuti alla formazione di ghiaccio esterno sul contenitore
NEMA 3SInstallazione indoor o outdoor, protetto contro pioggia, nevischio e polvere portata dal vento, inoltre le parti meccaniche esterne sono utilizzabili nonostante la formazione di ghiaccio
NEMA 4Installazione indoor o outdoor: protetto contro la polvere portata dal vento, pioggia, spruzzi e getti d'acqua; protetto inoltre dai danni dovuti alla formazione di ghiaccio esterno sull'armadio.
NEMA 4XInstallazione interna o esterna, protetto contro polvere e pioggia soffiata dal vento, spruzzi e getti d’acqua e corrosione; anche protetto contro i danni derivanti dalla formazione di ghiaccio all’esterno del contenitore
NEMA 5Installazione indoor, protetto contro lo sporco (caduta verticale) polvere in sospensione di sedimentazione e gocce di liquidi non corrosivi.
NEMA 6Installazione indoor o outdoor; protetto dallo sporco (caduta verticale), acqua diretta, entrata di acqua durante una parziale immersione ad una certa profondità; protetto anche contro i danni causati dalla formazione di ghiaccio all’esterno del contenitore
NEMA 6PInstallazione indoor o outdoor, protetto da getti d'acqua ed entrata di acqua durante una immersione prolungata ad una certa profondità; protetto da danni dovuti alla formazione di ghiaccio all’esterno del contenitore
NEMA 12Istallazione indoor, protetto contro lo sporco (caduta verticale), vortici di polvere e gocce di liquidi non corrosivi.
NEMA 13Istallazione indoor, protetto contro la polvere, lo sporco (caduta verticale), spruzzi d'acqua, olio e refrigeranti non corrosivi.

Per maggiori informazioni su NEMA visita il sito www.nema.org

Certificazione ECB-S

Più di un semplice test dei componenti
Come uno dei pochi fornitori di data center completi, la stanza di sicurezza ad alta disponibilità di Rittal è stata certificata a norma ECB-S.
Con questa certificazione l'European Certification Body (ECB-S) conferma che la stanza di sicurezza ad alta disponibilità soddisfa o addirittura supera tutti i criteri della norma EN 1047-2 senza alcuna limitazione.

I vantaggi per il cliente della certificazione ECB-S

  • Massima garanzia di qualità grazie al monitoraggio indipendente della qualità
  • Miglioramento della situazione di rating per fidi o assicurazioni sui rischi residui
  • Trasparenza per banche e compagnie di assicurazione
  • Conformità agli standard europei sulla sicurezza informatica

Security rooms - RM 7857.972

Per ulteriori informazioni sull'ECB-S consulta il sito web European Security Systems Association.