Cataloghi elettronici
Uno strumento che fornisce dati per descrivere i prodotti. Contiene molte più informazioni rispetto ai cataloghi stampati e può essere ricercato per dati specifici. Poiché si basa su standard, la struttura dei dati è familiare e consente ai destinatari di elaborare i dati in modo significativo, ad esempio per selezionare e ordinare prodotti.
Oltre ai grossisti, un numero crescente di clienti diretti si rivolge ora anche ai cataloghi elettronici, perché sono completi, testati e chiaramente definiti. Anche gli ingegneri possono integrare i dati nei loro piani. I cataloghi elettronici di Rittal utilizzano codici che ne consentono l'utilizzo a livello internazionale. Il formato del file si basa su una struttura XML.
Il formato di file standardizzato basato su XML BMEcat viene utilizzato per scambiare informazioni e condizioni sul prodotto.
Benefici:
- Elaborazione semplice e veloce dei dati del prodotto
- Prezzi aggiornati dei singoli prodotti nel tuo sistema
- Trasmissione senza errori dei dati del prodotto e meno errori negli ordini
Vantaggi:
- I dati svolgono un ruolo centrale: i nostri clienti beneficiano dei nostri progressi nella digitalizzazione.
- Strutturazione chiara dei dati del prodotto in un file
- Risparmio di tempo e semplificazione dei processi d'ordine
- Miglioramento della qualità dei dati master
I due modelli di dati offerti da Rittal sono ETIM e eCl@ss, come descritto di seguito:
L'ETIM (modello informativo elettrotecnico) standardizza lo scambio di dati di prodotto nella progettazione elettrica e in settori simili. ETIM non è uno standard per lo scambio di dati, bensì un modello descrittivo di dati analogo a eCl@ss, per facilitare confronti tra prodotti e servizi nella progettazione elettrica. La differenza principale tra questo e eCl@ss è che i prodotti vengono assegnati a una classe di articoli senza riguardo per la gerarchia. Inoltre, i prodotti in ETIM possono essere descritti solo con attributi e valori rilevanti per il settore, mentre in eCl@ss sono disponibili tutti i valori.
Rittal è un membro attivo del Comitato Tecnico 4 dell'ETIM.
Come ETIM, eCl@ss viene utilizzato per caratterizzare i prodotti in un formato definito. Questo formato è composto da classi. Queste classi di prodotti possono essere paragonate ai cassetti, nei quali vengono ordinati i prodotti e che sono adattati esattamente a tali prodotti. A differenza di ETIM, eCl@ss è progettato per l'uso con l'Industria 4.0 ed è quindi un partner di cooperazione di AutomationML, lo standard per lo scambio di dati tra sistemi ingegneristici.
Esistono due varianti eCl@ss: Base e Avanzata.
Di seguito consideriamo l'esempio della classe 27-18-01-01 - Armadio elettrico. Contiene caratteristiche eCl@ss base quali “Numero di porte”, “Montaggio a pavimento supportato”, “Categoria di protezione (IP)” e “Capacità di dissipazione della perdita di potenza [Pve]”.
Queste funzionalità di base si trovano anche in eCl@ss Avanzate. Tuttavia, la variante avanzata viene trasmessa in un formato diverso da quello base ed è quindi completamente indipendente e non una semplice estensione. Inoltre, eCl@ss Avanzato include altre funzionalità, come “variante di montaggio”, “alloggiamento dei componenti”, “area bloccata” e “relazione delle parti”. Queste caratteristiche sono note come caratteristiche di riferimento. A differenza delle funzionalità semplici, sono composte da un blocco di funzionalità. Ad esempio, sono disponibili più varianti di montaggio su un unico contenitore. Ognuna di esse è descritta da un blocco di caratteristiche che comprende il punto di riferimento del montaggio, il nome della variante di montaggio e il tipo di montaggio. Questo blocco può essere moltiplicato un numero qualsiasi di volte per descrivere quell'involucro specifico.
Oltre alle traduzioni complete in tedesco e inglese, vengono fornite anche traduzioni parziali in francese, turco, cinese, spagnolo, ceco, portoghese e altre lingue.
eCl@ss Advanced è stato sviluppato per l'uso in una varietà di sistemi CAx. Grazie alla profondità delle informazioni e alla chiara struttura dei dati, è adatto a tutti i sistemi, dalla progettazione alla produzione. Rittal è un membro attivo del Cross Expert Group CAx presso eCl@ss.