Application Sample

Quadro di comando e protezione

Nome: quadro di comando e protezione

Settore: reti elettriche

Applicazione principale: sottostazioni

Caratteristiche principali: soluzione pre configurata per quadri di comando e protezione, sviluppato appositamente per il controllo e la protezione delle operazioni nelle sottostazioni.

  • Soluzione preconfigurata per la realizzazione di un quadro di comando e protezione dotato di relè per il controllo e la protezione delle operazioni nelle sottostazioni. Il progetto comprende relè di protezione e comando per il monitoraggio, per il controllo degli interruttori automatici al fine di rilevare eventuali anomalie, per la misurazione e la registrazione dei parametri elettrici e per l'attivazione di misure in base a impostazioni predefinite. Si basa sul sistema di armadi Rittal VX con porta vetrata e telaio ribaltabile per il montaggio di apparecchiature a 19".
  • Riceverai un progetto Eplan comprensivo di schema unifilare e digital twin. Questo esempio di applicazione può essere adattato in modo rapido e semplice alle tue esigenze: rappresenta il punto di partenza ideale per il tuo progetto e ti fa risparmiare tempo prezioso durante la fase di progettazione. Poiché utilizza prodotti standard, anche il montaggio risulta notevolmente più veloce. Il sistema di armadi VX è modulare, il che significa che il tuo progetto può essere facilmente ampliato. Il telaio ribaltabile garantisce il montaggio di apparecchiature da 19" fino a 3.500 N, facilmente accessibili sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

Benefici per te

  • È possibile fornire soluzioni su misura basate su una configurazione prestabilita in tempi record
  • Consegna rapida e affidabile di tutti i componenti del sistema
  • Possibilità di estensione e ampliamento

Download