Application Samples

Progetti standardizzati per accelerare l'espansione dei sistemi energetici

Accelera lo sviluppo e la realizzazione dei tuoiprogetti di espansione e conversione delle applicazioni energetiche grazie ai nostri Application Samples. Scegliendo queste soluzioni preconfigurate, potrai contare su una progettazione efficiente già integrata, poiché ti offrono accesso immediato a un progetto Eplan predefinito, oltre che alla documentazione e alla distinta dei componenti.

Utilizza il nostro Rittal Application Sample come nuovo punto di partenza e adatta semplicemente la configurazione alle tue esigenze e ai tuoi requisiti specifici. Una soluzione personalizzata è pronta per essere implementata in tempi record, senza sforzi e costi di uno sviluppo ex novo.

La perfetta integrazione delle nostre soluzioni semplifica anche il processo di ordinazione. Il nostro Rittal ed Eplan Application Center amplia ulteriormente le tue possibilità offrendosi di occuparsi di determinati elementi della tua produzione: affidaci il preassemblaggio rapido e affidabile dei componenti di sistema per il tuo quadro elettrico a bassa tensione.

Benefici a colpo d'occhio

  • Soluzioni preconfigurate, un progetto Eplan comprensivo di documentazione a tua disposizione
  • La perfetta integrazione delle nostre soluzioni semplifica anche il processo di ordinazione
  • Il nostro Rittal ed Eplan Application Center offre ulteriori possibilità di pre-assemblaggio.
  • Possiamo occuparci di parte della produzione della tua azienda e fornire in modo rapido e affidabile componenti di sistema pre-assemblati e pronti all'uso per quadri elettrici di bassa tensione
  • Con l'aiuto dei nostri Application Samples puoi accelerare la progettazione, l'espansione e la conversione delle tue applicazioni energetiche
Grazie alle soluzioni preconfigurate per diverse applicazioni, potrai facilmente trasferire le pratiche industriali globali nella tua attività. Basta scaricare le informazioni pertinenti e iniziare a standardizzare la progettazione insieme a Rittal ed Eplan.
Raphael Görner, Vicepresidente esecutivo, Energy & Power Solutions, Rittal

Panoramica dei nostri Application Samples

Application Samples

Quadro principale di distribuzione in B.T. per cabine di trasformazione compatte

Soluzione preconfigurata con quadro di distribuzione principale B.T. per cabine di trasformazione compatte da 1.250 A a 400 V.

Application Sample

Quadro elettrico BT per progetti fotovoltaici

Soluzione pre-configurata per quadri elettrici in BT, utilizzata per il backup e la protezione dell'energia tra inverter fotovoltaico e connessione alla rete elettrica.

Application Sample

Soluzione di ricarica AC – espandibile individualmente

Soluzione preconfigurata, ampliabile e integrabile individualmente, per la progettazione di stazioni di ricarica commerciali più grandi, ad esempio per clienti business e industriali

Application Samples

Container per l'accumulo di energia con Blue e+

Soluzione preconfigurata in cxontainer per l'accumulo di energia con tecnologia di raffreddamento ad alta efficienza a bassa emissioni di CO2

Application Sample

Microrete in corrente continua per sistemi di illuminazione

Soluzione preconfigurata per la realizzazione di una microrete in corrente continua a scopo di test, con collegamento alla rete in corrente alternata. Comprende tutti i componenti necessari per il montaggio e costituisce quindi un punto di partenza...

Application Sample

Quadro di distribuzione BT

Quadro di distribuzione BT, 400 V, 250 A con sistema a sbarre RiLineX per alimentare 18 rack VX IT e 6 unità di raffreddamento Blue e+, inclusi TA a bassa potenza per la misurazione dell'energia.

Application Sample

Rack per elettrolizzatori

Soluzione preconfigurata per la realizzazione di rack per elettrolizzatori, con installazione interna del VX IT da 482,6 mm (19"), configurazione personalizzata in diverse varianti dimensionali e modularità. È possibile aggiungere più unità modulari di...

Application Sample

DC Combiner per impianti fotovoltaici

Soluzione preconfigurata per la realizzazione di un combinatore in corrente continua, destinato a parchi solari. Dotata di portafusibili per impianti fotovoltaici e sezionatori in corrente continua, basata su un armadio compatto AX con supporto per...

Application Sample

Quadro principale di distribuzione in B.T. per cabine di trasformazione compatte

Quadro di distribuzione in bassa tensione, 400V, 250A con sistema a sbarre RiLineX per l'alimentazione di diciotto rack VX IT e sei unità di raffreddamento Blue e+, inclusi CT a basso consumo per la misurazione dell'energia.

Application Sample

Quadro di comando e protezione per sottostazioni

Soluzione preconfigurata per quadri di comando e protezione, sviluppata appositamente per il controllo e la protezione delle operazioni nelle sottostazioni.