Titolo: armadio di controllo per applicazioni a idrogeno
Settore: idrogeno
Area di applicazione: quadro per la produzione di idrogeno
Caratteristiche principali: armadio di controllo per il funzionamento affidabile delle valvole in diverse applicazioni nell'industria dell'idrogeno, come elettrolizzatori, stazioni di rifornimento di idrogeno, stazioni di compressione, sistemi di purificazione, celle a combustibile e automazione dei processi in generale.
L'armadio ospita terminali di valvole e soluzioni di distribuzione che garantiscono un funzionamento sicuro e affidabile, anche in ambienti potenzialmente esplosivi (Ex). I sistemi I/O remoti integrati offrono connettività digitale completa che consente il monitoraggio e il controllo in tempo reale delle valvole di processo. Grazie a materiali speciali come l'acciaio inossidabile e rivestimenti protettivi, questi armadi sono resistenti alla corrosione e offrono protezione da liquidi e corpi estranei.
Caratteristiche principali
- Conformità e affidabilità:
- Completamente conforme a ATEX, IECEx, EMC e alla Direttiva sulla Bassa Tensione
- Offre dati completi per la sicurezza funzionale nelle applicazioni critiche SIL
- Integrazione digitale estesa:
- Sistemi I/O remoti integrati (RIO) per l'elaborazione di segnali analogici/digitali
- Supporta vari protocolli di comunicazione (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus) per una connettività senza interruzioni
- Terminali della valvola di sicurezza:
- Terminali di valvola (ad esempio VTUG, CPX) per operazioni sicure in aree potenzialmente esplosive
- Supporta il funzionamento preciso di diversi tipi di valvole di processo
- Design robusto e configurabile:
- Realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con opzioni per riscaldamento/raffreddamento
- Protezione da liquidi e corpi estranei
- Con capacità di hot-swap per cambiare le valvole durante il funzionamento
- I sistemi di chiusura a prova di manomissione garantiscono un funzionamento sicuro, affidabile e protetto