Nome: DC Combiner
Settore: energie rinnovabili
Applicazione principale: sistemi fotovoltaici
Caratteristiche principali: soluzione preconfigurata per la realizzazione di DC Combiner, destinato a parchi solari. Dotata di portafusibili per impianti fotovoltaici e sezionatori in corrente continua, basata su un armadio compatto AX con supporto per sbarre unipolari.
Soluzione preconfigurata per la realizzazione di DC Combiner: il punto di partenza ideale e personalizzabile per la progettazione del tuo progetto.
L'Application Sample è stato sviluppato appositamente per gli impianti fotovoltaici. La configurazione si basa sull'armadio compatto AX Plastic 1468.000 con supporto per sbarre unipolari 9340.030. Tensione nominale 1500 V CC, corrente nominale dell'impianto di commutazione fino a 315 A.
Protezione da sovracorrente e cortocircuito nelle applicazioni fotovoltaiche. Questo sistema previene i danni ai moduli e garantisce l'integrità dei cavi; grado di protezione IP 66, ideale per gli ambienti outdoor, essenziale per la durata e la sicurezza dell'impianto.
Riceverai un progetto Eplan completo, comprensivo di documentazione e di un gemello digitale del DC Combiner. Questo Application Sample potrà poi essere adattato in modo rapido e semplice alle tue esigenze specifiche. Risparmierai tempo prezioso già durante la fase di progettazione e potrai contare su un sistema sicuro e collaudato. Anche il montaggio risulta notevolmente velocizzato, poiché l'armadio compatto AX Plastic consente l'installazione interna senza ulteriori lavorazioni: nessuna foratura, nessuna punzonatura, nessun taglio.