Name: rack per elettrolizzatori
Settore: idrogeno
Applicazione principale: produzione di idrogeno
Caratteristiche principali: soluzione preconfigurata per la realizzazione di rack per elettrolizzatori, con installazione interna del VX IT da 482,6 mm (19"), configurazione personalizzata in diverse varianti dimensionali e modularità. È possibile aggiungere più unità modulari di elettrolizzatori per soddisfare una domanda maggiore. Un punto di partenza per la produzione a basso costo di idrogeno verde. Inoltre, sono presenti ventole per il controllo della temperatura interna dell'armadio.
Soluzione preconfigurata per la realizzazione di un rack per elettrolizzatori – il punto di partenza ideale, individualmente adattabile, per il tuo progetto di idrogeno green.
L'Application Sample è stato sviluppato per soddisfare specificamente la produzione di idrogeno green. La configurazione si basa sull'armadio VX IT 5309.190 con accessori.
Dotato di termostato, è particolarmente adatto per controllare ventilatori, riscaldatori e scambiatori di calore. Il termostato può anche essere utilizzato come generatore di segnali per monitorare la temperatura interna dell'armadio
Riceverai un progetto Eplan completo, comprensivo di documentazione e di un gemello digitale del rack per elettrolizzatore. Questo Application Sample può poi essere adattato in modo rapido e conveniente per soddisfare le tue esigenze particolari. Risparmi tempo prezioso già durante la fase di progettazione e puoi fare affidamento su un sistema sicuro e collaudato.