Application Sample

Distribuzione di corrente per punti di ricarica in corrente alternata

Nome: Distribuzione di corrente per punti di ricarica in corrente alternata

Settore: Infrastrutture di ricarica

Applicazione principale: Punti di ricarica

Caratteristiche principali: Soluzione preconfigurata, ampliabile e integrabile individualmente, per la progettazione di stazioni di ricarica commerciali più grandi, ad esempio per clienti business e industriali.

La base dell'Application Sample è un armadio per la distribuzione di corrente che permette di collegare fino a un massimo di otto punti di ricarica in corrente alternata.

L'Application Sample include un progetto Eplan pronto per essere ampliato. I simboli di layout devono essere semplicemente selezionati e posizionati per adattare la stazione di ricarica ai requisiti del progetto. Gli schemi elettrici aggiornati e la documentazione corrispondente vengono generati con la semplice pressione di un tasto.

Gli elenchi aggiornati dei componenti consentono un processo di ordinazione rapido e affidabile di tutti gli armadi e dei componenti Rittal richiesti. Una volta completata la tua stazione di ricarica, beneficerai anche della possibilità di creare un modello in realtà aumentata. Ciò significa che la manutenzione e le riparazioni possono essere simulate in modo sicuro prima di una effettiva visita on site e che i tecnici dell'assistenza possono fornire preziosi consigli da remoto ai referenti locali.

I benefici per te

  • Soluzione scalabile che può essere adattata in modo ottimale alle tue esigenze specifiche
  • Risparmio di tempo nelle fasi di progettazione, approvvigionamento, produzione e manutenzione
  • Sistema collaudato con componenti perfettamente integrati tra loro
  • Consegna rapida e affidabile

Note

  • I dati completi del progetto saranno disponibili a breve

Downloads