.
Name: Container per l'accumulo di energia con Blue e+
Settore: Batterie per l'accumulo di energia
Applicazione principale: Tecnologia di raffreddamento
Caratteristiche principali: Soluzione preconfigurata per container per l'accumulo di energia con tecnologia di raffreddamento ad alta efficienza per contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Il concetto modulare flessibile consente un semplice adattamento alle tue esigenze specifiche. I rack possono essere dotati di una scelta individuale di binari e ripiani per i componenti e sono quindi adatti all'uso con diversi tipi di batterie.
I container sono disponibili in diverse dimensioni:
- Container 40 ft 3 x 3 (profondità del rack 800 mm)
- Container 40 ft ISO HC (profondità del rack 600 mm)
- Container 20 ft 3 x 3 (profondità del rack 800 mm)
- Container 20 ft ISO HC (profondità del rack 600 mm)
- Container 3 x 3 x 3 (profondità del rack 800 mm)
- Container 10 ft ISO HC (profondità del rack 600 mm)
Tutti i container sono dotati dell'efficiente tecnologia di raffreddamento Blue e+. Variando il numero delle singole unità di raffreddamento, è possibile adattare la potenza di raffreddamento alle esigenze di una particolare applicazione. Inoltre, grazie al circuito heatpipe integrato, le unità di raffreddamento consumano meno energia per fornire la potenza frigorifera richiesta.
Il progetto Application Sample viene fornito insieme ai disegni Rittal e a un'analisi fluidodinamica (CFD).
I benefici per te
- Soluzione modulare che consente un facile adattamento alle esigenze individuali
- Indipendente dal tipo di batteria utilizzato
- Componenti perfettamente compatibili tra loro
- Tecnologia di raffreddamento ad alta efficienza
- I bassi costi di esercizio aumentano la redditività del tuo sistema di accumulo
Note
- Saremo lieti di fornirti una consulenza personalizzata per la progettazione del container di accumulo energetico. Contattaci.