Application Sample

Quadro di distribuzione B.T.

Nome: Quadro di distribuzione B.T.

Settore: IT

Applicazione principale: distribuzione di energia per IT

Caratteristiche principali: quadro di distribuzione B.T., 400 V, 250 A con sistema a sbarre RiLineX per alimentare 18 rack VX IT e 6 unità di raffreddamento Blue e+, inclusi TA a bassa potenza per la misurazione dell'energia.

Questo Application Sample introduce il nuovo sistema di distribuzione a sbarre RiLineX:

  • pronto all'uso e modulare
  • protezione standard secondo IP 2XB, estendibile a IP 4X
  • montaggio del sistema uniforme per VX25
  • resistenza al cortocircuito Icw fino a 65 kA
  • capacità di trasporto di corrente di 550 A per sbarre di rame 30x5 mm
  • testato come campo modulare in uscita per Ri4Power
  • sistema a sbarre universale per UL e IEC
  • espandibilità in moduli da 200/100/54 mm
  • facile accoppiamento successivo senza modifiche all'attacco del sistema
  • schema di perforazione uniforme, anche quando uniti

Benefici per te

  • Fino al 75 % di tempo risparmiato in assemblaggio: semplifica il tuo processo di configurazione con risparmi di tempo significativi.
  • 30 % di tempo risparmiato in progettazione: riduci gli sforzi di progettazione con le nostre soluzioni pre-configurate.
  • Infinite possibilità: adattabile a un'ampia gamma di applicazioni, grazie ai nostri partner tecnologici.
  • Soluzione a tutto tondo: prendi il Rittal Application Sample come nuovo punto di partenza e personalizzalo per soddisfare le tue esigenze specifiche. Raggiungi un'implementazione rapida senza il fastidio e il costo di sviluppare da zero. Affidati a noi per il pre-assemblaggio dei componenti del sistema per i tuoi quadri elettrici a bassa tensione e sperimenta i vantaggi di soluzioni efficienti e affidabili.

Download