Application Sample

Microrete in corrente continua per sistemi di illuminazione

Nome: microrete in corrente continua per sistemi di illuminazione

Settore: reti elettriche

Applicazione principale: alimentazione in corrente continua per i sistemi di illuminazione locali

Caratteristiche principali: soluzione preconfigurata per la realizzazione di una microrete in corrente continua a scopo di test, con collegamento alla rete in corrente alternata. Comprende tutti i componenti necessari per il montaggio e costituisce quindi un punto di partenza ideale e personalizzabile per la pianificazione del vostro progetto.

  • Il cuore del sistema è costituito da un'unità di alimentazione AFE con una potenza di 80 kW, destinata a fornire corrente continua al circuito secondario. Nella sua configurazione di base, l'AFE è in grado di fornire tensioni comprese tra 650 V CC e 840 V CC. La rete CC è messa a terra sul lato CA, con i conduttori positivo e negativo che presentano una polarità simmetrica rispetto alla terra. L'AFE precarica il circuito secondario per evitare elevate correnti di avviamento.
  • Questo esempio di applicazione ti fornirà la documentazione completa relativa a una rete in corrente continua, compreso uno schema elettrico e un elenco dettagliato dei componenti e dei prodotti dei vari produttori presenti nel sistema, da utilizzare come punto di partenza per progettare la tua micro-rete in corrente continua.
  • Per soddisfare i requisiti di una configurazione di prova, sono state presentate ulteriori specifiche:
    • funzionamento di un raddrizzatore trifase B6.
    • utilizzo di un trasformatore a tensione variabile come fonte principale di alimentazione in corrente alternata, in modo che il circuito secondario possa essere alimentato con una tensione minima di 400 V CC.

Benefici per te

  • Progetta una microrete in corrente continua avvalendoti delle preziose conoscenze relative ai componenti e ai prodotti necessari.
  • Dimostra che è possibile progettare e gestire una microrete in corrente continua utilizzando gli strumenti e i componenti tecnici disponibili.

Download