Application Sample

AC Combiner per impianti fotovoltaici

Nome: AC Combiner

Settore: Energie rinnovabili

Applicazione principale: Impianti fotovoltaici

Caratteristiche principali: Soluzione preconfigurata per la realizzazione di un AC Combiner, come protezione con fusibili tra l'inverter e la connessione principale. Sviluppata specificamente per impianti fotovoltaici in funzionamento in parallelo alla rete, basata sull'armadio compatto AX con il sistema a sbarre Ri4Power da 185 mm per la distribuzione di potenza, testata secondo IEC 61439-1:2020-05 (Edizione 3.0) / EN 61439-1.2011 e IEC 61439-2:2020-07 (Edizione 3.0) / EN 61439-2.2011.

Soluzione preconfigurata per la realizzazione di un AC Combiner come sistema di backup tra l'inverter e la connessione alla rete: il punto di partenza ideale e personalizzabile per la progettazione del vostro impianto.

L'Application Sample è stato sviluppato specificamente per impianti fotovoltaici > 30 kVA in funzionamento in parallelo con la rete. La configurazione si basa sull'armadio compatto AX 1281.000 con un sistema a sbarre Ri4Power da 185 mm per la distribuzione di energia ed è testata in conformità alla norma IEC 61439-1-2. Il progetto include anche ventilatori filtro adeguati e riscaldatori per il controllo del clima, oltre a interruttori automatici compatti, sezionatori con fusibile NH e protezione da sovratensione. Tensione nominale 400 V, corrente nominale dell'impianto di commutazione fino a 630 A.

Riceverai un progetto Eplan completo, comprensivo di documentazione e di un digital twin dell'AC Combiner. Questo Application Sample potrà quindi essere adattato in modo rapido e comodo alle tue esigenze specifiche. Risparmierai tempo prezioso già durante la fase di progettazione e potrai contare su un sistema sicuro e collaudato. Anche il montaggio viene notevolmente accelerato, poiché l'armadio AX consente l'installazione interna senza ulteriori lavorazioni: nessuna foratura, nessuna punzonatura, nessun taglio. Il sistema di controllo viene montato indipendentemente dall'armadio su sezioni punzonate montate separatamente. Ciò garantisce un accesso senza ostacoli a tutte le apparecchiature installate, nonché una semplice rimozione e un facile rimontaggio del sistema di controllo.

Benefici per te

  • È possibile implementare soluzioni personalizzate in tempi record sulla base di una configurazione predefinita
  • Sistema collaudato con componenti perfettamente integrati tra loro
  • Consegna rapida e affidabile

Note​

  • In caso di installazione outdoor, è necessario garantire la protezione dai raggi solari diretti, dalla pioggia e dalla neve.
  • L'elenco dei prodotti può essere facilmente importato nel carrello di Rittal Online Shop.

Download