Name: Quadro di distribuzione in B.T.
Settore: Reti Elettriche
Applicazione principale: Sottostazione secondaria compatta
Caratteristiche principali: Soluzione pre-assemblata di quadro di distribuzione in BT per cabina di trasformazione compatta con 1.250 A e 400 V. Una base ideale adattabile rapidamente e facilmente alle specifiche esigenze.
La configurazione è realizzata su piastre di montaggio standard Rittal e incorpora un sistema a sbarre Ri4Power da 185 mm completo di sbarre, adattatori per interruttori, sezionatori con fusibili NH e supporti per sbarre utilizzati come componenti chiave per la distribuzione di energia. Per consentire la digitalizzazione della cabina di trasformazione compatta, i dispositivi di misura e controllo sono installati in armadi Rittal compatti e di piccole dimensioni PK e AX.
Il concetto quadro elettrico in bassa tensione tiene conto dello stato dell'arte delle cabine di trasformazione compatte digitalizzate e viene fornito come progetto Eplan completo della relativa documentazione. Approfitta della soluzione predefinita di Industry Sample e risparmia tempo durante la progettazione.
Utilizza Eplan Industry Sample come tuo Application Sample, ottimizzerai i tempi e le risorse durante la progettazione!
I benefici per te
- Risparmio di tempo grazie al semplice adattamento di una soluzione preconfigurata
- Componenti perfettamente compatibili
- Tempi di consegna brevi per i componenti standard
Note
- L'elenco dei prodotti può essere facilmente importato nel carrello di Rittal Online Shop.