Soluzioni per accumulo di energia

Scopri ora come Rittal ed Eplan stanno accelerando la transizione energetica. Scarica subito il nostro trend paper gratuito.

Hello Change!

Accumulo di energia per una società completamente elettrica - Modulare, scalabile, a prova di futuro

L'aumento di domanda energetica porta a un aumento dei costi: la trasformazione globale verso la società totalmente elettrica crea nuove sfide e una crescente richiesta di soluzioni innovative.

L'accumulo di energia gioca un ruolo fondamentale nella fornitura sostenibile di energia. Facilita l'integrazione efficiente delle energie rinnovabili immagazzinando in modo sicuro l'energia elettrica in eccesso e rendendola disponibile esattamente quando e come necessario. Le applicazioni potenziali sono praticamente illimitate.​

Rittal ed Eplan offrono soluzioni hardware e software integrate per aiutare i loro clienti a sviluppare sistemi energetici decentralizzati con tempi di realizzazione minimi e assemblaggio semplificato. L'operazione sostenibile e a lungo termine dei tuoi sistemi energetici è la nostra missione, guidata dal principio fondamentale: Electrify your system!​

Scopri i sistemi di accumulo di energia e le possibili applicazioni

Transizione più rapida verso una società completamente elettrificata con Rittal ed Eplan

Le soluzioni modulari hardware e software di Rittal ed Eplan offrono vantaggi unici in ogni fase del progetto, garantendo l'espansione più rapida possibile dei sistemi di accumulo di energia. La manutenzione e l'assistenza sono fornite per l'intero ciclo di vita del tuo impianto, per un funzionamento affidabile a lungo termine.

La chiave sono i dati senza soluzione di continuità! I dati di progettazione generati in Eplan cloud si traduce in notevoli risparmi di tempo in ogni fase successiva del progetto. Dall'approvvigionamento dei componenti per i produttori di quadri elettrici fino alla manutenzione in ogni fase del ciclo di vita del sistema, continuerai a godere dei vantaggi dei dati di progettazione generati con Eplan. ​

Queste informazioni rendono più facile selezionare tutti i componenti necessari del sistema Rittal e assemblare un quadro elettrico testato, con generazione automatica di una verifica del progetto secondo IEC 61439. I componenti Rittal sono disponibili a magazzino. Ad esempio, le macchine Rittal Automation Systems utilizzano dati di progettazione per facilitare un assemblaggio super veloce e una lavorazione dei cavi completamente automatizzata. Rittal può anche assistere nella messa in servizio dei nuovi apparecchi in sistemi nuovi ed esistenti.

Accelerare i tuoi progetti utilizzando la stessa quantità di risorse? Sì, è possibile – grazie al vantaggio unico di combinare soluzioni hardware e software di Rittal ed Eplan.

La standardizzazione è la chiave del successo. I nostri consulenti possono consigliare sul lancio di nuovi processi più efficienti per sfruttare appieno il potenziale della tua azienda. Le soluzioni software moderne di Eplan hanno tutto ciò di cui hai bisogno per aiutarti a pianificare il tuo sistema. I configuratori moderni per tutte le aree, dalla refrigerazione alla distribuzione dell'energia, possono anche generare verifiche di progettazione secondo la IEC 61439, comprese liste complete dei componenti, in pochi secondi. Rittal Automation Systems offre pieno supporto con l'assemblaggio del sistema, fino alla completa automazione di intere fasi del processo. Questo ci consente di creare sistemi su misura per il tuo progetto e di soddisfare requisiti specifici, nonostante la standardizzazione. Oltre 1.000 specialisti service in tutto il mondo forniscono supporto tecnico con tempi di risposta minimi e sono felici di fornire consigli operativi basati su analisi del sistema e dell'efficienza per ottenere il massimo dal tuo progetto.

La documentazione degli impianti obsoleta, le catene di approvvigionamento instabili e gli standard in aumento sono alcune delle sfide associate alla transizione energetica. Tutti gli ordini devono essere gestiti tempestivamente garantendo al contempo standard di sicurezza costantemente elevati per quadri elettrici a bassa tensione. Le soluzioni di Rittal ed Eplan non solo ti aiutano a pianificare ed eseguire sistemi conformi agli standard nel minor tempo possibile, ma anche a gestirli durante l'intero ciclo di vita con un alto MTBF. Il software Eplan Cloud soddisfa tutti i requisiti normativi standard. I sistemi pianificati possono essere approvati come modelli 3D senza sforzi aggiuntivi. Rittal fornisce componenti durevoli e certificati, dalla distribuzione dell'energia, al raffreddamento, fino agli armadi corrispondenti, tutto da un unico fornitore. La tasca portaschemi digitale Rittal ePOCKET assicura che la documentazione della tua macchina e del tuo impianto sia sempre aggiornata, mantenendo al minimo il lavoro di manutenzione operativa. Se dovesse comunque sorgere un problema, oltre 150 siti di assistenza in tutto il mondo sono a disposizione per supportarvi e ridurre al minimo i tempi di fermo, per garantire il funzionamento sicuro a lungo termine del tuo impianto e delle tue attrezzature.

Una lingua comune per tutti i partecipanti al progetto durante la costruzione di un sistema energetico è la visione condivisa di Eplan e Rittal. La piattaforma Eplan Cloud è la base perfetta per una collaborazione di successo tra tutti i partecipanti al progetto durante la costruzione di un impianto. Eplan offre centinaia di interfacce standard per l'elaborazione successiva nei principali strumenti software. Questo previene interruzioni dei dati e garantisce una lingua comune in tutto il progetto. Eplan Data Portal contiene tutti i componenti di sistema chiave di Rittal e dei fornitori terzi più popolari. Questo garantisce un controllo efficiente del progetto, dalla pianificazione della distribuzione elettrica, alla scelta della soluzione di raffreddamento più efficiente, fino all'assemblaggio e alla messa in servizio del sistema. C'è di più, Rittal garantisce un supporto a 360°per l'intero ciclo di vita del tuo impianto. I guasti potenziali vengono facilmente rilevati e interpretati utilizzando strumenti moderni, quindi risolti.

La transizione energetica è inarrestabile. Tuttavia, i sistemi energetici decentralizzati devono essere efficienti in modo sostenibile e finanziariamente sostenibili per operare. La combinazione del software Eplan e dell'hardware Rittal fornisce la base ideale per unire sostenibilità ed efficienza. Ciò consente di realizzare più progetti volti a decentralizzare l'infrastruttura energetica senza aumentare le capacità. L'Eplan Cloud rimane lo standard per l'intero processo di pianificazione e il tuo strumento per generare un gemello digitale. Rittal salvaguarda la catena di approvvigionamento e fornisce soluzioni scalabili per una vasta gamma di applicazioni. Le configurazioni standard per i sistemi energetici forniscono ai pianificatori soluzioni certificate per le loro applicazioni, consentendo anche un ampio margine per modifiche individuali. L'architettura modulare di tutti i componenti del sistema permette un'assemblaggio efficiente e conveniente senza lunghi processi di approvazione, oltre alla scalabilità ogni volta che ne avete bisogno. Il nostro servizio a 360° prolungherà la vita utile del tuo sistema e ridurrà i costi in ogni fase della pianificazione e del ciclo di vita.

Soluzioni complete per la transizione energetica

Hello Change – Il tuo punto di riferimento unico per tutte le soluzioni. Per una All-Electric Society.

Accelera i tuoi sistemi energetici locali con Eplan

Eplan accelera l'intero processo di pianificazione quando devi ristrutturare il tuo panorama energetico. Standardizzazione e automazione ti aiutano a realizzare sistemi di accumulo energetico in pochissimo tempo!

Armadi per l'accumulo di energia: un punto di svolta!

Rittal offre una vasta selezione di soluzioni per sistemi di accumulo di energia indoor e outdoor – modulari, adattabili e adatti all'integrazione in tutti i sistemi in bassa tensione.

Efficienza e affidabilità unite in un solo sistema di distribuzione dell'energia

Gioca sul sicuro con la tecnologia di distribuzione dell'energia super flessibile. Montaggio semplice e sicuro e pianificazione intuitiva sono ciò che distingue le nostre soluzioni testate.

Assemblaggio rapido del sistema con Rittal Automation Systems

Le nostre soluzioni, che vanno dagli strumenti manuali fino alla tecnologia completamente automatizzata, possono aiutarti a assemblare sistemi di energia decentralizzata molto più rapidamente.

Assistenza completa per i tuoi sistemi

Con l'assistenza a 360° di Rittal, siamo al tuo fianco in qualsiasi momento e ovunque. Questo ti permette di prolungare la vita utile del tuo sistema, ridurre i costi e ricevere assistenza tempestiva in caso di malfunzionamento.