Application Samples

Container per l'accumulo di energia con Blue e+

.

Name: Container per l'accumulo di energia con Blue e+

Settore: Batterie per l'accumulo di energia

Applicazione principale: Tecnologia di raffreddamento

Caratteristiche principali: Soluzione preconfigurata per container per l'accumulo di energia con tecnologia di raffreddamento ad alta efficienza per contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Il concetto modulare flessibile consente un semplice adattamento alle tue esigenze specifiche. I rack possono essere dotati di una scelta individuale di binari e ripiani per i componenti e sono quindi adatti all'uso con diversi tipi di batterie.

I container sono disponibili in diverse dimensioni:

  • container 40ft 3 x 3 (profondità rack 800 mm)
  • ISO HC container 40ft (profondità rack 600 mm)
  • container 20ft 3 x 3 (profondità rack 800 mm)
  • ISO HC container 20ft (profondità rack 600 mm)
  • container 3 x 3 x 3 (profondità rack 800 mm)
  • ISO HC container 10ft ISO HC (profondità rack 600 mm)

Tutti i container sono dotati dell'efficiente tecnologia di raffreddamento Blue e+. Variando il numero delle singole unità di raffreddamento, è possibile adattare la potenza di raffreddamento alle esigenze di una particolare applicazione. Inoltre, grazie al circuito heatpipe integrato, le unità di raffreddamento consumano meno energia per fornire la potenza frigorifera richiesta.

Il progetto Application Sample viene fornito insieme ai disegni Rittal e a un'analisi fluidodinamica (CFD).

I benefici per te

  • Soluzione modulare che consente un facile adattamento alle esigenze individuali
  • Indipendente dal tipo di batteria utilizzato
  • Componenti perfettamente compatibili tra loro
  • Tecnologia di raffreddamento ad alta efficienza
  • I bassi costi di esercizio aumentano la redditività del tuo sistema di accumulo

Note

  • Saremo lieti di fornirti una consulenza personalizzata per la progettazione del container di accumulo energetico. Contattaci.

Download

Container per l'accumulo di energia

CAD