Industry Standard Projects

Quadro di distribuzione in B.T. per cabine di trasformazione compatte

Soluzione pre-assemblata di quadro di distribuzione in BT per cabina di trasformazione compatta con 1.250 A e 400 V. Una base ideale adattabile rapidamente e facilmente alle specifiche esigenze.

La configurazione è realizzata su piastre di montaggio standard Rittal e incorpora un sistema a sbarre Ri4Power da 185 mm completo di sbarre, adattatori per interruttori, sezionatori con fusibili NH e supporti per sbarre utilizzati come componenti chiave per la distribuzione di energia. Per consentire la digitalizzazione della cabina di trasformazione compatta, i dispositivi di misura e controllo sono installati in armadi Rittal compatti e di piccole dimensioni PK e AX.

Il concetto quadro elettrico in B.T. tiene conto dello stato dell'arte delle cabine di trasformazione compatte digitalizzate e viene fornito come progetto Eplan completo della relativa documentazione. Approfitta della soluzione predefinita di Industry Sample e risparmia tempo durante la progettazione.

Utilizza Industry Sample di Eplan come progetto standard, ottimizzerai i tempi e le risorse durante la progettazione!

Name: Low-voltage main distributor

Ecosystems: Power grids

Main Application: Compact secondary substation

Key facts: Pre-configured solution for the main low-voltage distribution board (LVDB) of compact  transformer stations with 1,250 A @ 400 V. An ideal starting point for fast and simple adaptation to your specific requirements.

The configuration is implemented on standard Rittal mounting plates and incorporates a Ri4Power 185 mm busbar system with busbars, circuit-breaker adaptors, NH fuse-switch disconnectors and busbar supports as the core components for power distribution. To enable digitalisation of the compact transformer station, measuring and control devices are installed in Rittal small and compact enclosures of the PK and AX series.

The LVDB concept reflects the latest state of the art of digital compact transformer stations and is provided as a complete Eplan project including documentation. Benefit from the pre-defined solution and accelerate your engineering.

With the Eplan Industry Sample as your Application Sample, you save valuable time at the engineering stage!

Your benefits

  • Time savings through simple adaptation of a pre-configured solution
  • Optimally matched components
  • Short delivery times for standard components
  • Options for pre-assembly at the Rittal Application Centerin Gera

Notes

  • The product list can simply be imported into your shopping cart in the online shop

Download