Controllo climatico efficiente per sistemi di accumulo di energia con batterie

Fatti su misura da Rittal

Sistemi di accumulo di energia con batterie

Controllo climatico efficiente per sistemi di accumulo di energia con batterie – Fatti su misura da Rittal

Dalla pianificazione all'implementazione: Rittal offre soluzioni complete per BESS – incluse armadi, raffreddamento e distribuzione di energia.

Il settore dell'accumulo di energia con batterie è in rapida crescita, creando nuove esigenze di raffreddamento. Le batterie devono essere mantenute a una temperatura costante di circa 22 °C, anche in condizioni esterne estreme. Le soluzioni standard spesso non sono sufficienti. Sia che si tratti di ventilatori-filtro, unità di raffreddamento o condizionatori – lavoriamo con te per pianificare il tuo progetto e adattare il controllo climatico con precisione alla tua applicazione.

Pensare in modo olistico, raffreddare in modo efficiente – I vantaggi per te a colpo d'occhio

  • Raggiungi i tuoi obiettivi più velocemente: trai beneficio da consigli validi già dalla fase di pianificazione – per un'implementazione senza intoppi e una soluzione di raffreddamento su misura fin dall'inizio.
  • Soluzioni che si adattano davvero: invece di scendere a compromessi, ottieni una soluzione di raffreddamento costruita specificatamente per la tua applicazione – configurata individualmente, efficiente e a prova di futuro.
  • Più potenza per i tuoi sistemi di accumulo di energia con batterie: le nostre tecnologie garantiscono un raffreddamento costante e affidabile, in modo che i tuoi sistemi di accumulo funzionino sempre in modo ottimale e offrano prestazioni massime.
  • Assistenza globale, supporto locale: con la rete di assistenza Rittal, ricevi supporto immediato, manutenzione affidabile e affidabilità operativa a lungo termine – ovunque siano in uso i tuoi sistemi.

Aree di applicazione per soluzioni di raffreddamento per accumulo di energia con batterie

Sia nei parchi di ricarica, nei sistemi fotovoltaici o nei parchi energetici – le soluzioni di raffreddamento Rittal sono utilizzate in tutto il mondo e in ogni ambiente. Trai beneficio da una tecnologia affidabile e dal supporto per il tuo progetto specifico.

Siamo qui per te

Saremo lieti di assisterti nella ricerca di una soluzione su misura e rispondere a qualsiasi domanda tu abbia su i sistemi di accumulo con batterie.

Ulteriori link

Portfolio Service 360°

Portfolio Service 360° Rittal – a tua disposizione sempre e ovunque

Sostenibilità ed efficienza energetica sono tra le maggiori sfide che le aziende oggi si trovano ad affrontare. Al contempo, deve anche essere garantita la continua disponibilità delle macchine più critiche per i processi produttivi. L’inattività e...

Le soluzioni di climatizzazione più efficienti al mondo

Chiller Blue e+ - Raffreddamento efficiente per l'industria, l'outdoor e l'IT

I chiller Blue e+ di Rittal offrono soluzioni potenti ed efficienti dal punto di vista energetico per applicazioni di raffreddamento esigenti nella produzione industriale, applicazioni outdoor come i sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) e...

Rittal ed Enico rafforzano la partnership con un accordo completo sulle soluzioni di accumulo energetico

Rittal ed Enico hanno firmato un accordo il 26 marzo 2025 per il Sistema di Accumulo di Energia a Batterie (BESS), che rafforza la loro cooperazione e la eleva a un nuovo livello.