Chiller Blue e+

Raffreddamento efficiente per l'industria, l'outdoor e l'IT

Le soluzioni di climatizzazione più efficienti al mondo

Chiller Blue e+ - Raffreddamento efficiente per l'industria, l'outdoor e l'IT

I chiller Blue e+ di Rittal offrono soluzioni potenti ed efficienti dal punto di vista energetico per applicazioni di raffreddamento esigenti nella produzione industriale, applicazioni outdoor come i sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) e infrastrutture IT per data center di piccole e medie dimensioni. Con classi di potenza estese da 1,5 a 7 kW, tecnologia inverter innovativa, raffreddamento libero e monitoraggio IoT, le nuove varianti sono perfettamente adattate alle tue esigenze specifiche.

Versatile in modo affidabile.
Industria. Outdoor. IT. – Efficiente, preciso e sicuro in ogni ambiente.

Video

Benefici a colpo d'occhio

  • Processi stabili e prestazioni costanti delle macchine grazie a raffreddamento accurato (precisione della temperatura di ±0,5 K)
  • Adeguamenti delle prestazioni basati sulla domanda: Il controllo flessibile della velocità e la tecnologia inverter consentono di risparmiare energia quando non è necessaria.
  • A prova di futuro: Conforme alla normativa sui gas fluorurati grazie ai refrigeranti con bassi valori di GWP
  • Efficiente: L'uso della tecnologia a microcanali riduce il volume del refrigerante fino al 55%.
  • Salvaspazio: Il design compatto e modulare garantisce un ingombro minimo (0.29 m²)
  • Elevata sicurezza operativa grazie alle funzioni di sicurezza integrate: Sensore di flusso, monitoraggio del livello, valvole di sicurezza
  • Tempi di inattività minimizzati grazie a un servizio rapido e affidabile e all'elevata disponibilità dei ricambi

Tre varianti di chiller: infinite possibilità

Chiller Blue e+

Capacità di raffreddamento: 1.5, 2.5, 4, 5.5 e 7 kW

  • Ampio intervallo di funzionamento da -5 °C a +50 °C
  • Risparmio energetico fino al 70% grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia inverter
  • Approvazioni internazionali e idoneità all'uso globale grazie alla capacità multitensione
  • Maggiore durata grazie al raffreddamento che non danneggia i componenti

Chiller Blue e+ Outdoor

Capacità di raffreddamento: 3.5, 5 e 6 kW

  • Resistente alle intemperie grazie all'alloggiamento in alluminio con rivestimento resistente ai raggi UV
  • Utilizzabile a temperature fino a -20 °C
  • Riscaldatore integrato per il preriscaldamento del fluido
  • Display touch protetto

Chiller Blue e+ Ibrido IT

Capacità di raffreddamento: 4.5 e 6 kW

  • Ideale per piccole applicazioni IT fino a 30 kW
  • Raffreddamento ibrido compatibile con i componenti: fino al 90% di risparmio energetico con raffreddamento libero integrato
  • Particolarmente efficiente se installato all'aperto, dove nei mesi invernali è possibile ottenere un elevato delta T.
  • Conversione rapida dei sistemi LCU DX esistenti per conformarsi alle normative sui gas fluorurati

Applicazioni versatili delle moderne soluzioni di refrigerazione

I chiller Blue e+ offrono un'ampia gamma di applicazioni e dimostrano i loro punti di forza laddove è essenziale un raffreddamento preciso: nella produzione industriale, in condizioni esterne difficili e nel controllo climatico efficiente dal punto di vista energetico dei piccoli data center.

Vantaggi digitali per una minore impronta di carbonio

Aggiungere valore pensando in modo olistico: i chiller Blue e+ S aiutano i tuoi processi a funzionare in modo ancora più fluido grazie ad app e servizi intelligenti..

Collega il tuo smartphone al chiller tramite NFC per trasmettere i dati oppure scansiona il QR code per visualizzare tutte le informazioni rilevanti sul prodotto a colpo d'occhio:

  • Configurazione e messa in servizio più rapida dei tuoi chiller
  • Creazione e invio di messaggi di assistenza
  • Generazione e invio di liste di accessori e ricambi

L'interfaccia IoT è un componente centrale per il collegamento in rete intelligente delle soluzioni di raffreddamento Rittal o dei sensori utilizzati per monitorare le condizioni ambientali. Dotata di un'ampia gamma di interfacce e protocolli, raccoglie e trasmette i dati a sistemi IT di alto livello o a sistemi per il monitoraggio locale delle condizioni e della salute delle macchine.

  • Più efficiente, grazie all'integrazione ottimizzata di unità di raffreddamento, chiller Blue e+ e sensori nelle applicazioni Industry 4.0
  • Più veloce, grazie alla comunicazione senza soluzione di continuità dal sensore al cloud
  • Più affidabile, grazie al collegamento a sistemi di monitoraggio o di gestione dell'energia di alto livello

Scopri di più

Opzioni dei chiller

Maggiore flessibilità con opzioni di chiller preconfigurati: la nostra serie di chiller offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione. Indipendentemente dal luogo in cui desideri utilizzare il chiller, abbiamo l'opzione giusta per te. Grazie alle opzioni preconfigurate, i tempi di consegna sono ridotti e il processo di ordinazione è semplificato.

Siamo qui per te

Siamo felici di rispondere a tutte le tue domande sullatecnologia di raffreddamento sostenibile Blue e+.

Altri collegamenti

Lang GmbH

Energy consumption per machine has now been halved

CNC milling and engraving machines from Lang GmbH are in use all over the world. Similarly, energy efficiency and sustainability are also in demand worldwide. Thanks to Rittal’s Blue e+ chillers, mechanical engineering company Lang has taken an...

Brochure

Raffreddamento a liquido efficiente

Processo di raffreddamento integrato - un sistema per tutte le industrie (PDF)

Rittal con refrigeranti conformi alla normativa sui gas fluorurati

Regolamento F-gas: Rittal punta sull'R-1234yf

Il regolamento sui gas fluorurati (UE) 2024/573 innalza notevolmente i requisiti relativi ai refrigeranti. A partire dal 2027, il limite GWP di < 150 si applicherà alle unità di raffreddamento e ai...