Hello Smart Grid!

Trasmissione di energia

Scarica il nostro trend paper gratuito e scopri come Rittal ed Eplan accelerano l'espansione delle reti intelligenti.

Hello Smart Grid!

Soluzioni di trasmissione di energia efficienti – Modulari, scalabili, a prova di futuro

Una delle sfide più grandi che ci troviamo di fronte lungo il percorso verso una società completamente elettrificata è espandere l'infrastruttura energetica. I sistemi devono essere sicuri e conformi agli standard e alle norme internazionali. Allo stesso tempo, devono anche garantire una flessibile estendibilità modulare.

Gli operatori di rete stanno affrontando un cambiamento radicale. Le richieste sulle reti intelligenti stanno aumentando. La trasmissione efficiente dell'energia è cruciale affinché possiamo espandere più rapidamente i sistemi energetici decentralizzati. Nuove tecnologie devono essere integrate.

Rittal ed Eplan offrono soluzioni perfette combinando software, hardware e automazione nello sviluppo di sistemi energetici decentralizzati. Dobbiamo sviluppare infrastrutture critiche che siano durature, convenienti ed estensibili in modo flessibile, e questo deve essere realizzato rapidamente e in sicurezza. Il nostro principio guida: Electrify your system!

Sfide attuali che affrontano gli operatori di rete

Accelera la transizione verso una società completamente elettrificata con Rittal ed Eplan

Le soluzioni modulari hardware e software di Rittal ed Eplan offrono vantaggi unici in ogni fase del progetto, garantendo l'espansione più rapida possibile dei sistemi di accumulo di energia. La manutenzione e l'assistenza sono fornite per l'intero ciclo di vita del vostro impianto, per un funzionamento affidabile a lungo termine.

La chiave sono i dati senza soluzione di continuità! I dati generati dalla progettazione con Eplan Cloud si traducono in un notevole risparmio di tempo in ogni fase successiva del progetto. Dall'approvvigionamento dei componenti per i produttori di apparecchiature elettriche fino alla manutenzione in ogni fase del ciclo di vita del sistema, continuerai a raccogliere i benefici dei dati di progettazione generati con Eplan.

Queste informazioni rendono più facile selezionare tutti i componenti di sistema Rittal necessari e assemblare un quadro elettrico testato, con generazione automatica di una verifica del progetto secondo la IEC 61439. I componenti Rittal sono disponibili a magazzino. Ad esempio, le macchine RAS utilizzano dati di progettazione per facilitare un assemblaggio super veloce e una lavorazione dei cavi completamente automatizzata. Rittal può anche assistere nella messa in servizio dei nuovi apparecchi in sistemi nuovi ed esistenti.

Accelerare i tuoi progetti utilizzando la stessa quantità di risorse? Sì, è possibile – grazie al vantaggio unico di combinare soluzioni hardware e software di Rittal ed Eplan.

La standardizzazione è la chiave del successo. I nostri consulenti possono consigliare sul lancio di nuovi processi più efficienti per sfruttare appieno il potenziale della vostra azienda. Le moderne soluzioni software di Eplan hanno tutto ciò di cui hai bisogno per aiutarti a pianificare il tuo sistema. I moderni configuratori per tutte le aree, dalla refrigerazione alla distribuzione dell'energia, possono anche generare verifiche di progettazione secondo la IEC 61439, comprese liste complete dei componenti, in pochi secondi.Le macchine Rittal Automation Systems offrono pieno supporto con l'assemblaggio del sistema, fino alla completa automazione di intere fasi del processo. Questo ci consente di creare sistemi su misura per il tuo progetto e di soddisfare requisiti specifici, nonostante la standardizzazione. Più di 1.000 specialisti del servizio in tutto il mondo forniscono supporto tecnico con tempi di risposta minimi e sono lieti di fornire consigli operativi basati su analisi del sistema e dell'efficienza per ottenere il massimo dal tuo progetto.

La documentazione degli impianti obsoleta, le catene di approvvigionamento instabili e gli standard in aumento sono alcune delle sfide associate alla transizione energetica. Tutti gli ordini devono essere gestiti rapidamente, osservando al contempo standard di sicurezza costantemente elevati per quadri elettrici a bassa tensione. Le soluzioni di Rittal ed Eplan non solo ti aiutano a pianificare e realizzare sistemi conformi agli standard nel minor tempo possibile, ma anche a gestirli per l'intero ciclo di vita con un MTBF elevato. Eplan Cloud soddisfa tutti i requisiti normativi standard. I sistemi pianificati possono essere approvati come modelli 3D senza ulteriore sforzo. Rittal fornisce componenti durevoli e certificati, dalla distribuzione dell'energia, al raffreddamento, a involucri corrispondenti, tutto da un fornitore unico. La tasca portaschemi digitale Rittal ePOCKET garantisce che la documentazione delle tue macchine e impianti sia sempre aggiornata, mantenendo al minimo il lavoro di manutenzione operativa. Se dovesse comunque sorgere un problema, oltre 150 siti di assistenza in tutto il mondo sono disponibili per supportarti e ridurre al minimo i tempi di inattività, garantendo così il funzionamento sicuro e a lungo termine del tuo impianto e delle tue attrezzature.

Un linguaggio comune per tutti i partecipanti al progetto nella costruzione di un sistema energetico è la visione condivisa tra Eplan e Rittal. La piattaforma Eplan Cloud è la base perfetta per una collaborazione di successo tra tutti i partecipanti al progetto nella costruzione di un impianto. Eplan offre centinaia di interfacce standard per l'elaborazione successiva negli strumenti software di punta. Questo previene interruzioni dei dati e garantisce un linguaggio comune per tutto il progetto. Eplan Data Portal contiene tutti i componenti chiave del sistema provenienti da Rittal e da fornitori terzi molto apprezzati. Questo garantisce un controllo efficiente del progetto, dalla pianificazione della distribuzione dell'energia, alla scelta della soluzione di raffreddamento più efficiente, fino all'assemblaggio e messa in funzione del sistema. C'è di più, Rittal garantisce un portfolio di servizi a 360° per l'intero ciclo di vita del tuo impianto. I potenziali difetti possono essere facilmente rilevati e interpretati utilizzando strumenti moderni, quindi risolti.

La transizione energetica è inarrestabile. Tuttavia, i sistemi energetici decentralizzati devono essere efficienti in modo sostenibile e finanziariamente sostenibili per operare. La combinazione del software Eplan e dell'hardware Rittal fornisce la base ideale per unire sostenibilità ed efficienza. Questo consente di realizzare più progetti mirati alla decentralizzazione dell'infrastruttura energetica senza aumentare le capacità. Eplan Cloud rimane lo standard durante l'intero processo di pianificazione e il tuo strumento per generare un gemello digitale. Rittal salvaguarda la catena di approvvigionamento e fornisce soluzioni scalabili per una vasta gamma di applicazioni. Una configurazione standard per i sistemi energetici fornisce ai planner soluzioni certificate per le loro applicazioni, consentendo al contempo sufficiente spazio per le modifiche individuali. L'architettura modulare di tutti i componenti del sistema permette un'assemblaggio efficiente e conveniente senza lunghe procedure di approvazione, oltre a una scalabilità ogni volta che ne hai bisogno. Il nostro servizio a 360° prolungherà la vita utile del tuo sistema e ridurrà i costi in ogni fase della pianificazione e del ciclo di vita.

Hello Smart Grid

Tutte le soluzioni da un'unica fonte: scopri le nostre soluzioni complete per l'espansione accelerata delle reti elettriche.

Accelera i tuoi sistemi energetici locali con Eplan

Eplan accelera l'intero processo di pianificazione quando è necessario ristrutturare il proprio paesaggio energetico. La standardizzazione e l'automazione aiutano a realizzare sistemi di trasmissione di energia in pochissimo tempo!

Sistemi di armadi: un cambiamento totale!

Rittal offre un'ampia selezione di soluzioni per sistemi di trasmissione di energia elettrica indoor che outdoor. Risparmio di spazio con espandibilità modulare. Configurazione rapida e durata nel tempo.

Efficienti controllo del clima per i tuoi sistemi

La temperatura corretta è fondamentale per le prestazioni e la durata dei tuoi sistemi. Che tu scelga il controllo climatico a base d'aria o a base d'acqua, scopri le soluzioni perfette per il tuo sistema.

Efficienza e affidabilità unite in un solo sistema di distribuzione di energia

Gioca sul sicuro con la tecnologia di distribuzione dell'energia super flessibile. Montaggio semplice e sicuro e pianificazione intuitiva sono ciò che distingue le nostre soluzioni testate.

Assemblaggio rapido del sistema con Rittal Automation Systems

Le nostre soluzioni, che vanno dagli strumenti manuali fino alla tecnologia completamente automatizzata, possono aiutarti ad assemblare sistemi di energia decentralizzata molto più rapidamente.

Assistenza completa per i tuoi sistemi

Con l'assistenza a 360° di Rittal, siamo al tuo fianco in qualsiasi momento e ovunque. Questo ti permette di prolungare la vita utile del tuo sistema, ridurre i costi e ricevere assistenza tempestiva in caso di malfunzionamento.