Rittal - The System.
Rittal S.p.A....
Soluzioni...
Referenze...
HS-Automation...
Rittal
ContattiCarriereFeedback
Lista PDFAccediCarrello
0
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
RittalGruppo Friedhelm Loh

HS Automation

Alleati per elevare gli standard qualitativi della produzione

HS Automation è un integratore di sistemi leader nel settore dell’automazione industriale, con un’importante focalizzazione operativa nella pressofusione e nell’estrusione di alluminio, cui affianca attività anche nel settore dei trafilati di ottone e nell’industria alimentare, in particolare per la movimentazione di avicoli vivi.

Oltre vent’anni di esperienza permettono all’azienda di offrire soluzioni tailor-made di alta qualità e quadri elettrici per impianti di automazione industriale altamente performanti e affidabili. Oggi, non è affatto un caso che gli impianti installati dal team di tecnici esperti di HS Automation siano diffusi in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Paolo Panada, Co-owner and CEO dell’azienda, introduce così il rapporto di collaborazione tra H.S. Automation e Rittal “L’obiettivo di ogni azienda è offrire prodotti e servizi di qualità ai propri clienti, per raggiungere questo obiettivo è spesso necessario stringere alleanze di valore con partner strategici. È quello che H.S. Automation ha realizzato con Rittal, un’alleanza strategica e di valore che permette di garantire sempre elevati standard qualitativi per i clienti.”

La decisione di optare per Rittal come fornitore principale per le soluzioni di contenimento è nata dal riconoscimento della sua posizione di leadership nel mercato e dalla sua rinomata reputazione: garanzie di prodotti altamente affidabili e facilmente impiegabili in tutto il mondo.

Per H.S. Automation è infatti fondamentale fornire ai propri clienti quadri già certificati in base alle normative del Paese di destinazione. In quest’ottica, l’ampia serie di certificazioni di cui i prodotti Rittal sono dotati è valore aggiunto rilevante. Inoltre, la presenza capillare di Rittal con 65 filiali e 150 centri di customer service operativi in tutto il mondo è sinonimo di sicurezza anche in termini di ricambistica e service. A tal proposito Paolo Panada commenta: “Rittal ci ha sempre fornito un servizio clienti eccellente, requisito fondamentale per permetterci una continuità in caso di imprevisti.”

All’interno degli impianti firmati H.S. Automation vengono utilizzati gli armadi Rittal della serie VX, oltre ai condizionatori Rittal più idonei a garantire le condizioni operative richieste da ciascuna applicazione. La flessibilità, la facilità di montaggio e le diverse possibilità di configurazione degli armadi VX, offrono una base di partenza con cui creare soluzioni diversificate. In questo, il software Eplan gioca un ruolo chiave, offrendo strumenti avanzati per accrescere notevolmente la rapidità e la precisione dei processi di progettazione del quadro.

In questi anni, H.S. Automation è sempre stata particolarmente attenta nel recepire e far proprie le innovazioni sviluppate da Rittal e dalla sua consociata Eplan, per proiettare nel 4.0 i processi di realizzazione della quadristica. “La digitalizzazione è sempre più presente nella tecnologia e nell’industria, anche in settori in cui fino a poco tempo fa sembrava impensabile. Uno di questi è indubbiamente l’automazione della produzione di armadi elettrici”, commenta Panada.

L’azienda ha recentemente deciso di compiere un ulteriore passo verso una digitalizzazione integrata end-to-end delle sue attività adottando una Perforex, un centro di lavoro automatizzato Rittal per automatizzare la lavorazione dei quadri. L’integrazione della Perforex nei processi produttivi ha consentito ad H.S. Automation di migliorare significativamente la qualità delle sue lavorazioni e ottimizzare la gestione della manodopera specializzata, vantaggio particolarmente rilevante in un periodo come questo.

Tuttavia, ciò che emerge come elemento fondamentale è il contributo fornito alla sicurezza dei lavoratori, un valore profondamente radicato nella cultura aziendale. “La sicurezza rappresenta un impegno verso l’ambiente lavorativo e il benessere dei propri dipendenti. Questo è particolarmente evidente quando si parla delle macchine, strumenti essenziali per le attività quotidiane dei nostri collaboratori”, conclude Panada.

Il centro di lavoro automatizzato Perforex è progettato anche tenendo in considerazione la sicurezza degli operatori, grazie alla dotazione standard di recinzione di sicurezza DIN EN. ISO 13857, dispositivi di protezione ottica sia frontali che posteriori e frenata in sicurezza degli assi in caso di caduta di tensione. Rittal Perforex produce un inquinamento acustico al di sotto della soglia di dB, che permette l’installazione in qualsiasi spazio di lavoro senza la necessità di protezioni acustiche o dell’uso di cuffie.

Condividi questo contributo:

All'inizio della pagina
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
    Le tue impostazioni sui cookie di questo sito web

    Questo sito web utilizza cookie che aiutano a rendere fruibile il sito, a raccogliere e analizzare informazioni statistiche, ti consentono di condividere contenuti sui social network o visualizzare pubblicità in linea con i tuoi interessi. A seconda del livello che attivi, accetti i suddetti cookie cliccando sul rispettivo pulsante.
    Protezione dei dati | Note legali