Un importante provider di telecomunicazioni statunitense aveva bisogno di armadi IT, con raffreddamento e monitoraggio, che potessero essere configurati in modo flessibile per una nuova struttura di ricerca e test. L'obiettivo era quello di installare il maggior numero possibile di armadi in laboratori e sale di prova di dimensioni molto diverse ma, per lo più, con disponibilità di spazio limitata. Allo stesso tempo, il cliente aveva bisogno della massima affidabilità dell’intero sistema e del monitoraggio continuo dei componenti critici. Ulteriore requisito era la disponibilità del sistema che doveva essere prossima al 100%. La combinazione di queste specifiche ha reso il progetto una vera sfida per gli esperti Rittal;
.Rittal ha sviluppato una soluzione basata su armadi modulari, adattabili alle rispettive condizioni ambientali. Si tratta di armadi server modulari TS IT, preassemblati, in varie dimensioni, con illuminazione a LED, gestione dei cavi e del flusso d'aria e accessori aggiuntivi. Il sistema comprende anche condizionatori Rittal Blue e+ ad alta efficienza energetica.
Il monitoraggio è stato realizzato con il sistema CMC III di Rittal che consente di monitorare in tempo reale le condizioni di raffreddamento e ambientali e aiuta gli amministratori a identificare i componenti difettosi. Gli apriporta automatici degli armadi IT e i ventilatori-filtro massimizzano la disponibilità dei componenti IT fornendo una protezione aggiuntiva in caso di guasto al sistema di raffreddamento. Nell'area dedicata alle prove di laboratorio sono stati installati ventilatori a commutazione elettronica (EC) per una migliore evacuazione dell'aria calda, contribuendo a garantire l’elevata disponibilità richiesta. Inoltre, il raffreddamento IT ridondante aiuta a soddisfare i severi requisiti sul tempo di attività a pieno regime del sistema (uptime) che è particolarmente importante quando il cliente esegue test di lunga durata su apparecchiature ICT.
L’alta disponibilità e la flessibilità degli armadi IT aiutano l’azienda di telecomunicazioni a tenere il passo con l'evoluzione delle esigenze di ricerca e test. Il monitoraggio CMC, in particolare, permette di acquisire i dati dei parametri operativi in tempo reale e garantisce la tempestiva risoluzione dei guasti anche grazie all’accessibilità da remoto tramite web.
Panoramica
- Progetto
- Provider internazionale di telecomunicazioni
- Sedi
- Non disponibile, USA
- Sfida
Disponibilità del sistema al 100%
Installazione in spazi ristretti
Monitoraggio continuo di tutti i componenti del sistema- Soluzione
Armadi server modulari TS IT in varie dimensioni, con illuminazione a LED, gestione del cablaggio e del flusso d'aria
Condizionatori Rittal Blue e+ ad alta efficienza energetica
Monitoraggio continuo con Rittal CMC III, controllo in tempo reale dei parametri climatici e ambientali
Raffreddamento ridondante per una elevata disponibilità