Rittal Promo

Soluzioni smart per il controllo della temperatura negli armadi

Se acquisti tramite Rittal Online Shop, trovi ventilatori-filtro e filtri a prezzi speciali. 
 
Scegli soluzioni efficienti per il raffreddamento e la protezione dei componenti di macchine e impianti, con la qualità e l’affidabilità Rittal a condizioni vantaggiose.
 
Codici in promozione
 
ProdottoCodice prodottoDescrizione prodotto
Ventilatore-filtro3238700Ventilatore-filtro Blue e+  63/72 MCH 230VAC
Filtro3238300Filtro di uscita Blue e+ per 3238.7XX RAL 7035
Ventilatore-filtro3239700Ventilatore-filtro Blue e+ 110/125 MCH 230VAC
Filtro3239300Filtro di uscita Blue e+ per 3239.7XX RAL 7035
Ventilatore-filtro3240700Ventilatore-filtro Blue e+ 218/191 MCH 230VAC
Ventilatore-filtro3241700Ventilatore-filtro Blue e+ 272/280 MCH 230VAC
Filtro3240300Filtro di uscita Blue e+ per 3240/3241.7XX RAL 7035
Ventilatore-filtro3243700Ventilatore-filtro Blue e+ 625/716 MCH 230VAC 
Filtro3243300Filtro di uscita Blue e+ per 3243.7XX RAL 7035
 

Vantaggi della promozione:

- Spese di trasporto 2% per acquisti da 1 a 4 pezzi

- Spese di trasporto 1% per acquisti da 5 a 9 pezzi

- Trasporto omaggio per acquisti a partire da 10 pezzi

VAI ALLA PROMO