Sanità

Siamo pronti per la sanità digitale

L'intero settore sanitario sta affrontando la transizione al digitale, con l'e-health destinata a giocare un ruolo sempre maggiore nell'assistenza sanitaria. Alcuni esempi sono i servizi come i videoconsulti, l’integrazione dei dati acquisiti dai dispositivi indossabili nella diagnostica e nella cura dei pazienti e l'utilizzo di soluzioni digitali negli ambulatori, negli ospedali e nei laboratori. Rittal sta coadiuvando il settore sanitario in questa rivoluzione. Possiamo attingere alla nostra vasta esperienza in ambiti quali l'analisi dei dati, l'archiviazione sicura di dati riservati, il collegamento in rete di aziende e infrastrutture di tutte le dimensioni, la progettazione e la fornitura di sistemi a prova di guasto.

Partner IT forti per un sistema sanitario sempre più digitale

I pazienti sono entusiasti delle nuove possibilità offerte dalla digitalizzazione in ambito sanitario. Infatti, il numero di videoconsulti è in costante crescita da quando i medici di base hanno iniziato a offrire questa opzione. Apprezzati dai pazienti che hanno difficoltà ad uscire di casa e dalle persone con pressanti impegni di lavoro, le visite a distanza sono solo un esempio di come i servizi digitali stiano rivoluzionando il settore sanitario. I dispositivi connessi in rete per la misurazione della glicemia e i dispositivi wearable, ad esempio con funzione ECG, permettono ai medici di registrare i segni vitali dei pazienti nella loro quotidianità. Ma anche altri tipi di dispositivi diagnostici in rete offrono ad ambulatori e ospedali una gamma di nuove opzioni. Per non parlare degli ultimissimi sviluppi: nella Silicon Valley, ad esempio, si sta progettando tutta una serie di innovazioni tecnologiche sanitarie per la diagnosi e il trattamento delle malattie personalizzato e quindi con maggiore probabilità di successo. Innovazioni nelle quali giocano un ruolo fondamentale tecnologie come i big data e l'intelligenza artificiale.

L'importanza delle soluzioni IT nella sanità è già notevolmente aumentata

Questa tendenza continuerà nei prossimi anni. Le metodiche di imaging generano grandi volumi di dati che devono essere gestiti, elaborati, analizzati e archiviati molto rapidamente. Nelle sale operatorie e nel monitoraggio dei pazienti, gli operatori sanitari devono poter contare sulla funzionalità e la precisione di dispositivi, sensori e applicazioni. Una soluzione è l’edge computing, una tecnologia in grado di elaborare grandi volumi di dati, requisito sempre più richiesto da ospedali e altri fornitori di servizi sanitari. Da un lato ciò consente la conservazione sicura e affidabile, ad esempio, delle cartelle cliniche digitali con i dati sensibili dei pazienti e i relativi dati diagnostici, e dall’altro la facile condivisione dei dati per una più stretta collaborazione tra i professionisti della sanità.

Le soluzioni IT personalizzate di Rittal aiutano medici e pazienti

La sanità ha bisogno di partner forti e competenti del mondo dell'IT che capiscano le loro esigenze garantendo i più alti livelli di sicurezza delle informazioni e dei dati, la massima disponibilità e affidabilità dei sistemi. Sosteniamo gli ambulatori, gli ospedali, le farmacie e i fornitori di servizi sanitari nell'uso delle più moderne tecnologie per garantire una salute migliore, una guarigione più rapida e una qualità di vita più elevata. Per l’analisi di grandi volumi di dati, offriamo solide competenze e soluzioni di edge computing. Diversi studi o plessi sanitari, ad esempio, possono essere collegati in rete tramite un cloud privato. Insieme al nostro partner German Edge Cloud, creiamo cloud privati sicuri o, se necessario, offriamo soluzioni Platform-as-a-Service (PaaS). Il nostro portafoglio comprende anche la pianificazione e la gestione dei progetti IT utilizzando soluzioni modulari, scalabili e personalizzabili. Garantiamo i massimi livelli di IT Security e di sicurezza dei dati con le relative certificazioni. Già nella fase di progettazione e pianificazione delle soluzioni IT, ma anche durante la loro implementazione e messa in servizio, offriamo al sistema sanitario Accordi sul livello di servizio (Service Level Agreement) trasparenti e personalizzabili per garantire la continuità operativa e la disponibilità tecnica. Inoltre, offriamo la piena protezione fisica dell'infrastruttura IT, ad esempio con efficaci sistemi contro gli accessi non autorizzati.

Sicurezza IT

Soluzioni di sicurezza per Infrastrutture IT critiche

La sicurezza è il bene più importante della tua infrastruttura IT. Meglio essere sicuri ora che avere rimpianti dopo - proteggi il tuo sistema contro i rischi fisici e le minacce informatiche.

Infrastrutture IT

Data Center Solutions

Soluzioni per armadi IT con porte aerate, ideali per la climatizzazione efficiente di locali tecnici e ambienti ad alta densità.