Logistica

Consegniamo la perfezione

Ordinato oggi e consegnato domani è il passato. Almeno questo è quello che suggeriscono i grandi attori dell'industria logistica. "Consegna il giorno stesso" o "Consegna su richiesta" sono le nuove parole d'ordine, alimentate non da ultimo dai supermercati online con i loro servizi di consegna espressa urbana.

Le aspettative dei clienti in merito alla consegna più veloce possibile sono aumentate enormemente, anche nel settore B2B. Tuttavia, i centri logistici possono avere successo solo se molti ingranaggi in sintonia. Ricevere, immagazzinare, prelevare, imballare, spedire - la sfida è nei dettagli. E nell'affrontare le attuali forze frenanti come le pandemie, le carenze di personale e i rischi nel panorama IT.

Dal cloud computing ai robot collaborativi e all'analisi dei grandi dati fino all'intelligenza artificiale e all'Internet delle cose - i professionisti della logistica oggi devono gestire un enorme gamma di nuove tecnologie.

La digitalizzazione incalzante e l'orientamento al servizio in costante crescita sono i driver generali. Sono destinati a trasformare i singoli processi che creano in una catena di valore per cambiare radicalmente il mercato della logistica

Le soluzioni Rittal si trovano in ogni area dei moderni centri logistici. Dall'infrastruttura dell'edificio per la distribuzione di energia e il traffico di dati, passando per l'area di carico con i suoi sistemi automatizzati, i nastri trasportatori per le merci e il controllo dei magazzini a scaffali alti con terminali operatore, fino all'area di prelievo degli ordini con sistemi elettronici di pesatura, scansione o misurazione. Quando tutti gli ingranaggi funzionano senza problemi gli errori possono essere eliminati.

Acceleriamo i processi automatizzati per un flusso di materiale ottimale

Rittal offre elevati volumi di produzione, qualità dei prodotti e una distribuzione rapida in tutto il mondo, garantendo sicurezza e disponibilità degli impianti.

I prodotti e i servizi intelligenti consentono la massima efficienza energetica per ridurre le emissioni di CO2 ed evitare i tempi di fermo delle macchine e degli impianti.

La nostra promessa di qualità:

  • Grazie alle soluzioni ingegneristiche di Rittal ed Eplan, una pianificazione intelligente ed efficiente per la costruzione di quadri elettrici
  • Attraverso processi e soluzioni di progettazione e automazione perfettamente coordinati: dall'ingegneria all'approvvigionamento e alla produzione fino alla messa in funzione
  • Attraverso un montaggio semplice e veloce
  • Attraverso prodotti di elevata qualità che soddisfano gli standard globali
  • Velocità e flessibilità grazie a un sistema di armadi modulari
  • Tecnologia di raffreddamento Blue e+ con un risparmio energetico fino al 75 %
  • I prodotti e i servizi intelligenti permettono gli sviluppi dell'IIoT e la massima efficienza energetica
  • Grazie all'elevata capacità di produzione, alla logistica veloce e alla disponibilità in tutto il mondo di soluzioni di sistema e pezzi di ricambio
  • Rittal offre la gamma di sistemi più completa, flessibile e innovativa del mondo per l'IT e l'industria

Success stories

Lidl Finlandia

Shopping intelligente

E ancora una volta non c’è il caffè della marca preferita sullo scaffale. Questo non può accadere nei Lidl finlandesi, dove l'IT di Rittal assicura che gli scaffali siano sempre ben forniti.