Armadi compatti AX Standard del Gruppo BMW AG

Codice prodotto: AX 7993176

Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio secondario come ripartitore da 24 V o 400 V, dimensioni 800 x 900 x 400 mm, più zoccolo da 200 mm, per le tecnologie di costruzione delle carrozzerie.

Codice prodotto:
AX 7993176
Descrizione prodotto
Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio secondario come ripartitore da 24 V o 400 V, dimensioni 800 x 900 x 400 mm, più zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Karosseriebau TKB.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
Contenitore: RAL 7035
Zoccolo: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Tetto con quattro fori di fissaggio per sistema a braccio portante, coperti con tappi di tenuta, all'interno con piastra di rinforzo e quattro rivetti M6 sotto la foratura della lamiera di copertura
Porta con maniglia Comfort montata 2435.100 incl. inserto a doppio pettine 2466.000
Fondo con ampia ferritoia per introduzione cavi, lamiere di fondo in più parti e con la possibilità di inserire spazzole ingresso cavi
Zoccolo alto 200 mm 2820.082, composta da quattro elementi angolari, due flange per zoccolo alte 100 m montate sovrapposte davanti e una flangia alta 200 mm dietro
A destra e a sinistra viene montato uno zoccolo 2820.420 alto 200 mm
La porta è collegata al punto di messa a terra inferiore del contenitore tramite una bandella piatta di messa a terra 2412.316
Il rinforzo del tetto è collegato al punto di messa a terra superiore del contenitore tramite una bandella piatta di messa a terra 2412.316
Un'ulteriore bandella piatta di messa a terra 2412.316 deve essere montata dal punto di messa a terra del rinforzo tetto verso dietro sulla piastra di montaggio
Piastra di montaggio: zincata
Applicazioni tipiche
Ripartitore 400 V
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 900 mm
Profondità: 400 mm
Altezza incl. zoccolo
1.100 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
63 kg
Peso lordo
65,2 kg
Documentazione
Protective conductor brochure
White Paper
Fogli di dati
Data sheets