- Codice prodotto:
- VX 7993128
- Descrizione prodotto
- Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio VX25 con zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Montage TMO.
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta/e con cerniere a 180° montate 8618.330
Porte con maniglia Comfort montata per inserti di chiusura 8618.259 incluso kit adattatore montato per inserto a doppio pettine 7993.200
Altezza zoccolo: 200 mm, composto da angolari ed elementi degli zoccoli anteriori e posteriori 8660.02X, altezza dello zoccolo anteriore 2 x 100 mm e posteriore 1 x 200 mm
Con piastra di montaggio zincata, montaggio nella posizione più bassa nell'ultimo foro della griglia
Frontalmente lampada LED 2500.220, 24 V, con alimentatore 2500.410 e con interruttore di posizione porta 2500.460
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Altezza incl. zoccolo
- 2.200 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 1.896 mm
- Numero di porte
- 1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 131,6 kg
- Peso lordo
- 143 kg