- Codice prodotto:
- VX 7993164
- Descrizione prodotto
- Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadi di alimentazione CE con zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Karosseriebau TKB.
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
Zoccolo: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Nella porta destra con maniglia Comfort montata e set adattatore con inserto doppio
Pareti laterali montate a destra e sinistra
Zoccolo alto 200 mm analogo a 8660.02X, composta da quattro elementi angolari, due flange per zoccolo alte 100 m montate sovrapposte davanti e flange alte 200 mm a destra, sinistra e dietro
Frontalmente lampada LED 2500.220, 24 V, con alimentatore 2500.410 e con interruttore di posizione porta 2500.460
Le porte sono collegate alla struttura in alto con bandelle piatte di messa a terra 2412.316
senza piastra di montaggio
Porte a doppio battente con cerniere a 180° montate
Nella porta destra a 220 mm dal basso con tasca portaschemi montata a 950 mm dal basso con leggio lettura schema elettrico montato
senza lamiere di fondo
Nella zona sinistra dello zoccolo è montata in profondità una guida di raccolta cavi: il 1° e 3° foro telaio da sinistra
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Altezza incl. zoccolo
- 2.200 mm
- Numero di porte
- 2
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 132,628 kg
- Peso lordo
- 142,729 kg
- EAN
- 4028177960091