- Codice prodotto:
- VX 7993810
- Descrizione prodotto
- Solida struttura simmetrica del telaio portante, a passo meccanico da 25 mm, continuo su tutti i livelli del profilo, orizzontale e in verticale. Profili portanti con due livelli di montaggio per aumentare lo spazio d'installazione. Profilo portante sui profili armadio verticali e orizzontali, livelli di montaggio accessibili anche dall'esterno. Fissaggio stabile a pavimento mediante apposito rinforzo integrato. Montaggio in batteria stabile e possibile da ogni lato con più semplici elementi di unione. Lamiera di fondo modulare, estraibile e sostituibile, con accessori per la personalizzazione dell'ingresso cavi. Fissaggio delle lamiere di fondo con compensazione automatica del potenziale. Porte con guarnizione in schiuma e chiusura delle porte tramite un sistema di aste scorrevoli.
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Elementi dello zoccolo: Lamiera d’acciaio
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Lamiere di fondo: zincate
- Colore
- Telaio dell'armadio, tetto, parete posteriore, porta/e: RAL 7035
Zoccolo: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta/e
Tetto
Parete posteriore
Chiusura: doppio pettine 3 mm
senza piastra di montaggio
Zoccolo altezza 200 mm, composto da 4 angoli in lamiera d'acciaio, pannelli ciechi frontali e posteriori codice 8660.02X e pannelli ciechi laterali codice 8660.043
La compensazione automatica di potenziale del tetto, pareti laterali e lamiera di fondo, nel caso siano montate,è garantita mediante elementi di contatto.
Porta/e collegata a terra con bandelle piatte di messa a terra 2412.316 con la struttura armadio con dati a innesto
Maniglia comfort 8618.240 con chiusura E1 integrata, fornita senza chiavi (fornita non montata)
2 flange di fissaggio a pavimento 8660.100 (fornite non montate)
Lampada LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, senza presa, montate in alto nella parte anteriore
Porte in lamiera d'acciaio, divise asimmetricamente, porta di chiusura sinistra 600 mm, porta di battuta destra 400 mm, cerniere a 180°
Flange ingresso cavi zincate, modulare, con per l'inserimento dei cavi e spazzole ingresso cavi
- Numero di porte
- 2
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 05
- Nota
- Ai sensi di BV 1.09 § 1.1.2, tutte le serrature montate su macchine e impianti devono essere di norma consegnate senza chiavi. Per il proprio fabbisogno personale, i fornitori possono comunque ordinare le chiavi cilindri necessarie separatamente. Codice d'ordinazione 2532.002.
- Dimensioni
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Altezza incl. zoccolo
- 2.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 122 kg
- Peso lordo
- 132,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177994959
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101