Ripartirore di corrente decentralizzato, per l'alimentazione a 24 V DC. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.
- Codice prodotto:
- AX 7993226
- Descrizione prodotto
- Armadio compatto AX 1039.000. Struttura robusta in lamiera d'acciaio, corpo monoblocco piegato e saldato negli angoli, con scanalatura perimetrale nell'apertura porta, parete posteriore con predisposizione per supporto fissaggio a parete. Fondo armadio compatto con flangia ingresso cavi asportabile in acciaio. Con guarnizione in schiuma PU, listelli forati su porta, collegamento al cavo di messa a terra posizionato sul rinforzo porta. Cerniere avvitate. Piastra di montaggio: con asole per la messa a terra con piastra già installata. Piastra di montaggio con stampate le misure per un facile posizionamento dei componenti.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con cerniere a 180°, incernierata a destra, montata
Flangia ingresso cavi con 2 aperture (LxP) 112 x 36 mm, cad. con 4 fori di fissaggio Ø 5,5 mm sul retro
Flangia ingresso cavi con 2 fori Ø 16,5 mm, 2 fori Ø 20,5 mm nonché un foro Ø 25,5 mm
4 supporti di fissaggio parete per distanza parete 40 mm (acclusi sfusi)
Piastra di montaggio inferiore con una canalina cavi orizzontale 75 x 75 mm, lunga 420 mm, piastra di montaggio superiore con una canalina cavi orizzontale 40 x 40 mm, lunga 420 mm, le canaline cavi orizzontali sono collegate a una canalina cavi verticale 25 x 40, lunga 175 mm
2 guide portanti TH35/7,5 montate in orizzontale sulla piastra di montaggio, guida portante sinistra lunga 107 mm, destra lunga 437 mm
Maniglia in plastica 2577.010 completa di chiusura VW-E1 (fornita non montata) - Applicazioni tipiche
- Per gli stabilimenti del Gruppo Volkswagen in tutto il mondo, ad eccezione degli stabilimenti negli Stati Uniti
- Nota
- Ai sensi di BV 1.09 § 1.1.2, tutte le serrature montate su macchine e impianti devono essere di norma consegnate senza chiavi. Per il proprio fabbisogno personale, i fornitori possono comunque ordinare le chiavi cilindri necessarie separatamente. Codice d'ordinazione 2532.002.
- Certificazione UL come da certificato n. 20190301 – E76083, predisposizione per classificazione di tipo UL 1, 12. La certificazione si limita esclusivamente al contenitore vuoto, le aperture del contenitore devono essere chiusi dal cliente a seconda del grado di protezione IP del contenitore
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 380 mm
Profondità: 210 mm - Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94032080