Ripartitore di corrente decentralizzato, per l'alimentazione a 400 V AC, completo di fusibili e conforme alla norma IEC 61439. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.
- Codice prodotto:
- AX 7993400
- Descrizione prodotto
- Armadio compatto AX 1039.000. Struttura robusta in lamiera d'acciaio, corpo monoblocco piegato e saldato negli angoli, con scanalatura perimetrale nell'apertura porta, parete posteriore con predisposizione per supporto fissaggio a parete. Fondo armadio compatto con flangia ingresso cavi asportabile in acciaio. Con guarnizione in schiuma PU, listelli forati su porta, collegamento al cavo di messa a terra posizionato sul rinforzo porta. Cerniere avvitate. Piastra di montaggio: con asole per la messa a terra con piastra già installata. Piastra di montaggio con stampate le misure per un facile posizionamento dei componenti.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con cerniere a 180°, incernierata a destra, montata
Maniglia in plastica 2577.010 completa di chiusura VW-E1, montata
Flangia ingresso cavi con 12 fori Ø 16,5 mm, 9 fori Ø 25,5 mm, 2 fori Ø 32,5 mm nonché un foro Ø 50,5 mm, fori chiusi con tappi ciechi
Piastra di montaggio comprensiva di sistema sbarre a 5 poli (L1 – L3, N + PE), compresi morsetti, adattatore di connessione 9612.000 e 11 basi porta fusibili 9630.005
Alloggiamento, piastra di montaggio e porta con cavo di messa a terra su guida PE precablati e messi a terra
4 supporti di fissaggio parete per distanza parete 40 mm (acclusi sfusi) - Nota
- Ai sensi di BV 1.09 § 1.1.2, tutte le serrature montate su macchine e impianti devono essere di norma consegnate senza chiavi. Per il proprio fabbisogno personale, i fornitori possono comunque ordinare le chiavi cilindri necessarie separatamente. Codice d'ordinazione 2532.002.
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 56
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 380 mm
Profondità: 210 mm - Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94032080