- Codice prodotto:
- SZ 7993212
- Descrizione prodotto
- Lamiere di fondo con feritoie per piastre modulari per inserimento cavi in condizioni d'installazione sfavorevoli armadio VX25. Per aumentare della classe di protezione in ambienti con forte presenza di polvere e olio. Le lamiere di fondo possono essere montate in sostituzione delle lamiere di fondo di serie nel telaio di rinforzo posto sul fondo degli armadi VX25. Per ottenere un inserimento cavi sicuro, le feritoie presenti di 318 x 144 mm devono essere chiusi singolarmente con lamiere modulare o con elementi di inserimento cavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Nota
- Le flange ingresso cavi vengono montate dall’interno nell'armadio e devono quindi essere montate prima del telaio di cablaggio Lütze o della piastra di montaggio.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,5 kg
- Peso lordo
- 7,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177039193