- Codice prodotto:
- AX 7993147
- Descrizione prodotto
- Armadio compatto AX 1073.000. Struttura robusta in lamiera d'acciaio, corpo monoblocco piegato e saldato negli angoli, con scanalatura perimetrale nell'apertura porta, parete posteriore con predisposizione per supporto fissaggio a parete. Fondo armadio compatto con flangia ingresso cavi asportabile in acciaio. Con guarnizione in schiuma PU, listelli forati su porta, collegamento al cavo di messa a terra posizionato sul rinforzo porta. Cerniere avvitate. Piastra di montaggio: con asole per la messa a terra con piastra già installata. Piastra di montaggio con stampate le misure per un facile posizionamento dei componenti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Finestra d'ispezione: lastra di vetro di sicurezza, 3,0 mm
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Nella parte superiore, la porta presenta una finestrella in vetro di sicurezza temperato (ESG), spessore 3 mm, la superficie visibile misura 543 x 345 mm
Dietro la finestra è montato un attacco VESA (per il montaggio da parte del cliente di un monitor LCD, come da disegno X198471) per mezzo di una squadretta a forma di U.
Sotto il pannello trasparente sono disposti 10 fori Ø 22,5 mm
Sotto i fori è montata una zona pulsanti e mousepad integrato
Sull'appoggio del mousepad si trova una lastra in plastica spessa 8 mm con misure (LxA) di 260 x 206 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 760 mm
Altezza: 760 mm
Profondità: 300 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso lordo
- 41,5 kg
- EAN
- 4028177962552