- Codice prodotto:
- VX 7993918
- Esecuzione
- Con parete posteriore
- Descrizione prodotto
- Solida struttura simmetrica del telaio portante, a passo meccanico da 25 mm, continuo su tutti i livelli del profilo, orizzontale e in verticale. Profili portanti con due livelli di montaggio per aumentare lo spazio d'installazione. Profilo portante sui profili armadio verticali e orizzontali, livelli di montaggio accessibili anche dall'esterno. Fissaggio stabile a pavimento mediante apposito rinforzo integrato. Montaggio in batteria stabile e possibile da ogni lato con più semplici elementi di unione. Lamiera di fondo modulare, estraibile e sostituibile, con accessori per la personalizzazione dell'ingresso cavi. Porte con guarnizione in schiuma e chiusura delle porte tramite un sistema di aste scorrevoli, con distanza dal pavimento di 25 mm.
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Lamiere di fondo: zincate
Telaio tubolare rinforzo porta, zincato
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta/e
Lamiera del tetto con quattro golfari di trasporto 2568.000 avvitati
Lamiere di fondo
senza piastra di montaggio
Porta anteriore con telaio tubolare di rinforzo, con cerniere a 180° 8618.330 montate e inserto di chiusura doppio 8618.306 montato
Parete posteriore a innesto incluso compensazione automatica di potenziale, bloccata rispettivamente con 6 chiusure a filo (3 a sinistra, 3 a destra) incluso occhiello di chiusura zincato e inserto chiusura doppia
Angolare, zincato, avvitato a contatto al profilo verticale, come riscontro della chiusura a filo
2 angolari a innesto avvitati a destra e a sinistra al profilo orizzontale inferiore
Angolare di contatto avvitato al profilo orizzontale inferiore
Per ciascuna parete posteriore un cavetto di messa a terra lunga 400 mm, 4 mm2, un lato con capocorda, un lato con occhiello (fornito non montato)
La compensazione automatica di potenziale del tetto, pareti laterali e lamiera di fondo, nel caso siano montate,è garantita mediante elementi di contatto.
La compensazione del potenziale delle pareti posteriori a innesto avviene mediante contatto
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 500 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Numero di porte
- 1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 69,8 kg
- Peso lordo
- 71,2 kg