Piedistallo, aperto Mercedes-Benz Integra Standard

Codice prodotto: CP 7994350

Per il fissaggio fisso o girevole degli alloggiamenti di comando HMI

Codice prodotto:
CP 7994350
Esecuzione
fisso
Descrizione prodotto
Piedistallo per un fissaggio fisso o girevole per contenitori di comando HMI.
Materiale
Acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Profilo portante 86 x 73 mm, saldato in verticale sulla piastra base
Tubazione posteriore con apertura verticale sull'intera altezza per accogliere i cablaggi, chiusa con profilo di copertura n. 30007784 (ditta K-Profile)
Nella tubazione posteriore nell'apertura verticale è saldato un angolare per raccolta cavi, distanza dal bordo superiore della piastra base al bordo inferiore dell'angolare: 243,5 mm
Il perno di messa a terra M8 x 20 mm è saldato nella parte inferiore, distanza dal bordo superiore della piastra dal centro del perno di messa a terra: 40,0 mm
Il perno di messa a terra M5 x 15 mm è saldato nella parte superiore, distanza dal bordo inferiore della piastra dal centro del perno di messa a terra: 60,0 mm
Entrambi i perni di messa a terra sono contrassegnati con appositi adesivi.
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Height pedestal tube
1.169 mm
Dimensioni
Altezza: 1.213 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
24 kg
Peso lordo
24,5 kg
Codice tariffa doganale
73269098
Fogli di dati
Data sheets