- Codice prodotto:
- HD 4000012
- Esecuzione
- Tetto spiovente di 30°
- Materiale
- Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati
Porta con guarnizione sostituibile
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 610 mm
Altezza frontale: 810 mm
Altezza posteriore: 929 mm
Profondità: 210 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 550 mm x 735 mm
- Angolo di apertura della porta
- 125°
- Codice IK
- IK08
- Materiale di base
- Acciaio inox
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 30 kg
- Peso lordo
- 32 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177921436
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Descrizione prodotto
-
Armadio di comando compatto HD, AISI 316L, A×L×P: 610 × 810 × 210 mm