- Codice prodotto:
- HD 4000309
- Vantaggi
- La distanza garantita degli armadi dal pavimento consente una facile pulizia a secco e a umido
- La larghezza consente di montare i singoli basamenti sotto gli armadi modulari VX25 montati in batteria e gli armadi HD e gli armadi compatti HD
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Con griglia orizzontale per l'ingresso dei cavi tra i sostegni di profondità posteriori
Materiale di fissaggio e guarnizioni
- Dimensioni
- Altezza: 300 mm
- Materiale di base
- Acciaio inox
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Nella richiesta di informazioni o nell'ordine specificare il codice completo.
- Termini di consegna su richiesta
- Codico di esecuzione
- Contenitore: 1 = HD o contenitore: 2 = VX
Larghezza del contenitore: ... mm
Profondità del contenitore: ... mm
Regolazione: 1 = con (per 4 piedi 0-55 mm)
Fissaggio a pavimento: 1= con o 2= senza
Termini di consegna su richiesta
Esempio: 2 - 1000 - 800 - 1 (basamento per VX - larghezza 1000 mm - profondità 800 mm - con fissaggio a pavimento)
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177566132