Tetto spiovente per VX

Codice prodotto: SZ 4000058

Per l'installazione successiva di armadi VX25 singoli o montati in batteria in lamiera d'acciaio, con l'apertura più ampia possibile nel punto di unione del tetto adiacente.

Codice prodotto:
SZ 4000058
Dati tecnici
Sporgenza frontale: 8 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio e guarnizioni
Dimensioni
Altezza frontale: 35 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Informazioni sul nr. d'ord.
Nella richiesta di informazioni o nell'ordine specificare il codice completo.
Termini di consegna su richiesta
Codico di esecuzione
Inclinazione del tetto: 1= 30° (standard EHEDG) o 2 = 45°
Larghezza armadio: ... mm (max. 1200 mm)
Profondità armadio: ... mm
1= per armadio singolo VX
2 = per armadio finale a sinistra, in una batteria di armadi (ciascuno con una guarnizione con profilo a T e accessori di giunzione)
3 = per armadio finale a destra, in una batteria di armadi (ciascuno con una guarnizione con profilo a T e accessori di giunzione)
4 = per armadio centrale in una batteria di armadi (ciascuno con una guarnizione con profilo a T e accessori di giunzione)
Esempio: 1 - 800 - 600 - 1 (tetto spiovente a 30° - larghezza 800 mm - profondità 600 mm - per armadio monoblocco VX)
Confezione
1 pz.
Peso netto
2 kg
Peso lordo
2,1 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177937130