Soluzioni di contenimento indoor

Protezione che definisce gli standard

La tua infrastruttura IT merita più della sicurezza standard. Rittal offre soluzioni avanzate per ambienti indoor, in grado di proteggere da incendi, acqua, polvere e accessi non autorizzati. Modulari, adattabili e progettate per consentirti di reagire rapidamente ai cambiamenti.

Potenziamo l’IT

L’emblema della sicurezza

Massima protezione, rischio minimo – sicurezza IT intelligente

Quando le interruzioni non sono un’opzione, sono necessari i più alti livelli di sicurezza e disponibilità. Che si tratti di data center, ambienti KRITIS o impianti industriali, la sicurezza IT parte da un’infrastruttura solida. Le nostre soluzioni di alloggiamento indoor proteggono i dati sensibili da accessi non autorizzati, incendi e minacce fisiche, mentre i sistemi intelligenti di climatizzazione e di efficienza energetica assicurano un controllo totale. Grazie alla loro posizione decentralizzata, vicina alla fonte dei dati, queste soluzioni garantiscono continuità operativa e protezione dei processi critici, anche in situazioni complesse.

Protezione modulare completa, certificata sull’intero sistema

Micro Data Center Safe di Livello E

La soluzione compatta e completa all-in-one

  • Progettata per uno fino a quattro rack, con raffreddamento integrato e distribuzione dell’energia
  • Ideale per applicazioni edge, applicazioni di Industria 4.0 e infrastrutture della pubblica amministrazione
  • Standard di sicurezza elevati – protezione contro incendi, acqua, furti, polvere, vandalismi e altre minacce fisiche
  • Facile da rilocalizzare – può essere smontata, ampliata e riutilizzata in modo flessibile

Basic Protection Room (GSR / GSR+)

La security room flessibile

  • Soluzione modulare per locali tecnici (GSR) e data center (GSR e GSR+)
  • Progettata per enti pubblici, strutture sanitarie e settori industriali con requisiti di protezione elevati
  • Standard di sicurezza avanzati – protezione contro incendi, acqua, furti, polvere, atti vandalici e altre minacce fisiche
  • Facile da rilocalizzare – può essere smontata, ampliata e riutilizzata secondo necessità

High-Availability Room (HVR)

Sicurezza certificata per infrastrutture IT critiche

  • Protezione massima secondo EN 1047-2, certificazione e monitoraggio ECB·S
  • La soluzione per applicazioni con requisiti di protezione fisica estremamente elevati
  • Elevati standard di sicurezza – protezione contro incendi, acqua, furto, polvere, atti vandalici, ecc.
  • Facile da rilocalizzare – può essere rimossa, ampliata e riutilizzata

Soluzioni personalizzate per la tua azienda

Casi di utilizzo

Non affidare a chiunque la costruzione della tua sala server – rivolgiti a Rittal

Peter Marszelewski Responsabile IT presso Ralf Bohle GmbH

Sistemi perfettamente integrati per una scalabilità intelligente

Le nostre soluzioni RiMatrix

Referenze

Ralf Bohle GmbH

Nuova infrastruttura IT per un’azienda produttrice di pneumatici

Presso Ralf Bohle non esiste alcun rischio di propagazione delle fiamme nella sala server. Il produttore di copertoni per biciclette Schwalbe ha posto la sicurezza al primo posto, scegliendo l’infrastruttura IT firmata Rittal.