AX IT Nano Data Center

Nuovo armadio compatto AX IT Nano Data Center - la soluzione salvaspazio per la tua infrastruttura IT

La costante riduzione della latenza dei dati è un fattore decisivo e critico per influenzare e migliorare l'efficienza dei processi produttivi. Con il nuovo AX IT Nano Data Center, è possibile integrare un piccolo data center direttamente in prossimità della produzione, per l'elaborazione istantanea di grandi volumi di dati.

L'accesso diretto alle parti e ai componenti dell'infrastruttura IT di produzione ne semplifica l'uso e la manutenzione; un vantaggio in termini di risparmio di tempo da non sottovalutare. Il nuovo telaio di montaggio a battente da 19 pollici consente l'integrazione verticale di server e switch. In questo modo si ha sempre un accesso costante e comodo ai componenti IT attivi dalla parte anteriore. Il telaio oscillante integrato garantisce inoltre una gestione e un instradamento dei cavi più semplici.

Le apparecchiature IT utilizzate nei processi produttivi sono esposte a condizioni molto più severe e impegnative che altrove. Grazie all'elevato grado di protezione, fino a IP 56, conforme allo standard industriale AX, l'utilizzo dell'AX IT Nano Data Center in ambienti industriali non desta alcuna preoccupazione, sia come armadio a parete che come armadio indipendente, con pieno accesso e disponibilità della gamma completa di accessori modulari di sistema Rittal per l'armadio compatto AX. Grazie all'integrazione verticale dei componenti attivi, l'armadio compatto è estremamente poco ingombrante.

I ventilatori-filtro premontati e installati garantiscono un raffreddamento efficace dei componenti IT.