Condizionatore da parete Blue e+ Outdoor

La funzionalità incontra la sicurezza - anche nelle situazioni ambientali più estreme

Adatto per l'installazione all'esterno:

  • Armadio protetto contro gli atti vandalici
  • controllo del Blue+ dall'interno armadio
  • Armadio in alluminio con verniciatura per esterni in conformità alla norma UL 1332
  • Campo di temperatura da  -30 °C a +60 °C

Tutti i vantaggi della tecnologia Blue e+:

  • Efficiente: risparmio energetico medio del 75% grazie all'inverter e alla tecnologia heat pipe
  • Flessibile: utilizzabile in tutto il mondo grazie all'esclusiva capacità multitensione
  • Affidabilità: maggiore durata del climatizzatore e di tutti i componenti installati nell'armadio grazie al raffreddamento "component-friendly".
  • Semplice: funzionamento intuitivo grazie al display touchscreen e alle interfacce intelligenti.

Compatibile con gli armadi da esterno:

  • Telaio di tenuta per il montaggio esterno, per installazione semi incasso o completamente esterno .
  • Per armadi a parete doppia e singola
  • Armadio Toptec predefinito con apertura della porta per un'unità di raffreddamento

Rete intelligente:

I condizionatori Blue e+ possono essere integrati nelle reti digitali con un'interfaccia IoT.

  • Monitoraggio continuo dei valori di temperatura
  • Evita i costi di fermo macchina e i danni conseguenti
  • Notifica automatica in caso di guasti alle unità di raffreddamento
  • Gestione degli asset: localizzazione e gestione delle unità di raffreddamento
  • Accesso remoto: i parametri del dispositivo possono essere configurati da remoto

Utilizzo in tutto il mondo e protezione ottimale:

  • Approvazioni internazionali (cULus Listed, cULus FTTA, CE e EAC)
  • Grado di protezione UL Tipo 3R/4/12 e IP 56

Ulteriori soluzioni di climatizzazione per outdoor

Condizionatore da parete TopTherm Blue e, UL Tipo 3R/4 Potenza frigorifera totale 0,50 - 2,50 kW

Condizionatore da parete TopTherm Blue e, UL Tipo 3R/4 Potenza frigorifera totale 0,50 - 2,50 kW

Condizionatori da parete Blue e ad alta efficienza energetica con potenza da 500 W a 2.500 W con controllore e-Comfort integrato, rivestimento RiNano sul condensatore ed evaporazione di condensa (a partire da 1.000 W) di serie, categoria di protezione...

Cuffia di protezione per aumentare la categoria di protezione

Cuffia di protezione per aumentare la categoria di protezione

Particolarmente indicata per le applicazioni nell'industria alimentare, la cuffia di protezione protegge dall'ingresso indesiderato di liquidi . La categoria di protezione IP 56 è ottenuta in combinazione con un filtro standard.

Riscaldatore con ventilatore

Riscaldatore con ventilatore

I riscaldatori per armadi regolano l'umidità relativa, impediscono che la temperatura scenda al di sotto del punto di rugiada e impediscono la formazione di condensa all'interno dell'armadio. In questo modo si evitano i danni conseguenti...